Dokumentum letöltése () 20
Motorvédő és túlterhelésrelék

PKE elektronikus motorvédő

Különleges tulajdonságaiknak köszönhetően az Eaton Moeller Series elektronikus túlterhelés-védelemmel ellátott motorvédő kiegészíti a PKZ sorozatot. A dugaszolható kioldóblokkal rendelkező kompakt és moduláris kialakításnak köszönhetően az eszköz maximális rugalmasságot nyújt a 65 A-ig terjedő tartományban. A PKE-XTUCP kioldóblokkok használatával a PKE motorvédő gyorsan PKE megszakítóvá alakítható, rendszer és vezeték védelme céljából.

Engedélyek:
UL/CSA, CCC, ATEX
Kioldási osztály:
CLASS 10 vagy annál magasabb

Fő jellemzők

  • Az IEC/EN 60947-4-1-nek és a VDE 0660 102. résznek megfelelő kézi működtetésű motorvédő készülékek
  • Forgatókar ON és OFF kapcsolóhelyzet-jelzővel
  • Dugaszolható kioldóblokk 65 A-ig látható leválasztással
  • A megfelelő tartozékokkal a készüléket az EN 60204 és/vagy a VDE 0113 szabványnak megfelelő főkapcsolóvá vagy vészleállító kapcsolóvá lehet alakítani.
  • Szigetelési jellemzők az IEC/EN 60947-3 szerint
  • UL/CSA (E és F típus is) engedélyek az észak-amerikai piacra
  • SmartWire-DT integráció
  • Rövidzárállóság: 100 kA (400 V) 32 A-ig, 50 kA (400 V) 65 A-ig
  • Készülék szélessége: 36 A-ig 45 mm, 65 A-ig 55 mm

PKE, mint az xStart rendszer része

Számos alkalmazás esetén különböző segédérintkezőkre van szükség ahhoz, hogy a reteszelések vagy a visszajelző funkciók működjenek. Motorindítóval lehetővé válik a közvetlen, biztonságos és hatékonyabb vezérlés kialakítása.

Nyitott, rugalmas és egyszerű kommunikáció!

A széles körben elterjedt Modbus RTU soros terepi busz miatt ez a modul egy nyitott és szabványosított kommunikációs interfész. A modul lehetővé teszi a gépállapotok teljes körű rögzítését, valamint következetes és egyértelmű felügyeletét.

Az összes információ kéznél van a SmartWire-DT-nek köszönhetően

A SmartWire-DT-n keresztül a PKE motorindító-kombinációk könnyen integrálhatók bármilyen automatizálási környezetbe. A SmartWire-DT-vel magasabb szintű adatátláthatóság érhető el, és nő a hajtások hatékonysága és megbízhatósága.

Napjainkban az energiatakarékosság az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Eaton Moeller Series - a szakértelem, amelyet örömmel osztunk meg másokkal

Az Eaton 1932 óta gyártja a PKZ motorvédő megszakítót. Az azóta született ötleteink és innovációink nagyban hozzájárultak a motorvédelem fejlődéséhez. A PKZ név a szakértők számára egyet jelent a minőséggel, nem véletlen, hogy a motorvédő szinonimájaként is használják.

PKE motorvédő

A 65 A-ig terjedő tartományban az Eaton Moeller Series PKE elektronikus túlterhelés-védelemmel ellátott motorvédő kiváló választás, így biztonságba tudhatjuk motorunkat.

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close