Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Motorvédő és túlterhelésrelék

PKZ motorvédő

Az Eaton Moeller Series PKZ biztosító nélküli motorvédők egyetlen eszközben kombinálják a rövidzárlatvédelmet és a túlterhelés elleni védelmet. Két változat áll rendelkezésre, amelyek lefedik a 0,1 A-tól 63 A-ig terjedő tartományt. Mindez 18 különböző típust jelent, így Ön raktározási helyet takaríthat meg, és egyszerűbb a projekt tervezése. A motorvédő megszakítók teljes mértékben kompatibilisek az Eaton ismert DIL mágneskapcsoló sorozatával, ezért ideálisak motorindító kombinációkban történő alkalmazásra. Minden tartozék, többek között segédérintkezők, kioldásjelzők, különböző kioldók és ajtókuplungos forgatókar használható mind a PKZM0, mind a PKZM4 típushoz.

Minősítések:
UL/CSA, CCC, ATEX

Fő jellemzők

  • Az IEC/EN 60947-4-1-nek és a VDE 0660 102. résznek megfelelő kézi működtetésű motorvédő készülékek
  • Forgatókar ON és OFF kapcsolóhelyzet-jelzővel
  • A megfelelő tartozékokkal a készüléket az EN 60204 és/vagy a VDE 0113 szabványnak megfelelő főkapcsolóvá vagy vészleállító kapcsolóvá lehet alakítani.
  • Szigetelési jellemzők az IEC/EN 60947-3 szerint
  • UL/CSA (E és F típus is) engedélyek az észak-amerikai piacra
  • Minden beállítási tartomány rövidzárlatbiztos 50 kA-ig (400 V)
  • A speciális IP40, IP55 és IP65 védettségű tokozatok magas szintű védelmet nyújtanak a közvetlen érintés, valamint a víz és a por behatolása ellen. Felületre szerelhető és süllyesztett tokozatok egyaránt kaphatók.
  • Felületre szerelhető vagy süllyesztett tokozattal történő alkalmazás esetén főkapcsolókénti és vészleállító kapcsolókénti alkalmazás is lehetséges.

Bevált és megbízható: PKZM0

A PKZM0 motorvédő 0,16 A és 32 A között tudja kapcsolni a motorokat, 12 A-ig 150 kA, és 32 A-ig 50 kA rövidzárlatállósággal.

Egyszerű és sokoldalú: PKZM4

A PKZM4 lefedi a 16 A-tól 63 A-ig terjedő áramtartományt, kapcsolási képessége 50 kA. Amellett, hogy biztonságos és egyszerű tervezést tesz lehetővé, használatával nincs szükség áramkorlátozóra sem.

Ideális megnyomással vagy ütéssel történő működtetéshez

A PKZM01 25 A-ig terjedő motorokhoz készült motorvédő ideális kis gépekhez és más olyan alkalmazásokhoz, ahol előnyben részesítik a nyomógombos működtetést. Ezen kívül kaphatók speciális IP65 és IP40 tokozatok vészleállító gombokkal is.

PKZ, mint az xStart rendszer része

Számos alkalmazás esetén különböző segédérintkezőkre van szükség a jelzésekhez. Motorindítóval lehetővé válik a közvetlen, biztonságos és hatékonyabb vezérlés kialakítása.

Az összes információ kéznél van a SmartWire-DT-nek köszönhetően

A SmartWire-DT-n keresztül a PKE motorindító-kombinációk könnyen integrálhatók bármilyen automatizálási környezetbe. A SmartWire-DT-vel magasabb szintű adatátláthatóság érhető el, és nő a hajtások hatékonysága és megbízhatósága.

Napjainkban az energiatakarékosság az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Eaton Moeller Series - a szakértelem, amelyet örömmel osztunk meg másokkal

Az Eaton 1932 óta gyártja a PKZ motorvédő megszakítót. Az azóta született ötleteink és innovációink nagyban hozzájárultak a motorvédelem fejlődéséhez. A PKZ név a szakértők számára egyet jelent a minőséggel, nem véletlen, hogy a motorvédő szinonimájaként is használják.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close