Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Frekvenciaváltók

PowerXL DA1 frekvenciaváltók

A DA1 ideális hajtás fordulatszám- és nyomatékfüggő igényes alkalmazásokhoz. Az Eaton PowerXLTM termékcsalád kiemelkedő teljesítményt nyújt a motorvezérlés és a modularitás tekintetében. A megnövelt teljesítménytartomány (250 kW-ig) és a magasabb fokú védettség (IP66) adta lehetőségeknek köszönhetően a DA1 széles körben alkalmazható. A beépített EMC szűrővel, fékező elektronikával, valamint Modbus RTU és CANopen protokollokkal a DA1 használatra kész, egyenesen a dobozból. Az integrált funkcióblokk-szerkesztő partnerspecifikus beállításokat is lehetővé tesz, ezáltal biztosítva a maximális rugalmasságot.  

Magas túlterheléstűrés
200% nyomaték 0 fordulatszámnál
Hatékony motorok vezérlése
IE3-ready
Nincs hálózati mágneskapcsoló
Nincs hálózati mágneskapcsoló

Fő jellemzők

  • Magas túlterhelhetőség: 150% 60 másodpercre, 200% 4 másodpercre
  • PLC funkció a drivesConnect konfigurációs szoftver segítségével
  • Csatlakozási lehetőség az összes ismert kommunikációs protokollhoz (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Különböző I/O bővítések
  • Safe Torque Off (STO, SIL 2/PL d)
  • Nemzetközi szabványok (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

Rugalmas felhasználás nehéz alkalmazásokban.

A DA1 hajtás standard verziója szinte bármilyen alkalmazásnál használható. Az eszközök nagy indítási nyomatékukkal, biztonságos működtethetőségükkel és az STO (Safe Torque Off) funkcióval kiemelkednek a versenytárs termékek közül. Az készülékek darukban, rendszeresen pornak vagy szennyeződésnek kitett létesítményekben és akár tengeri alkalmazásokban is használhatók.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close