Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Szakaszolókapcsolók és bütykös kapcsolók

PV karbantartási kapcsoló

Az Eaton PV karbantartási kapcsolóját kifejezetten a PV-berendezésekben való használatra fejlesztettük ki a telepítőkkel együttműködve, így a piac visszajelzéseit felhasználva tudtuk fejleszteni a kínálatot a PV-alkalmazások számára.

Névleges áramerősség
20 A, 25 A és 32 A
Pólusok
2 pólusú és 4 pólusú

PV karbantartási kapcsoló animáció

Az Eaton PV karbantartási kapcsolóját kifejezetten a PV inverterek biztonságos karbantartására tervezték.

PV karbantartási kapcsoló kicsomagolási videó

PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

PV Maintenance switch features and benefits.jpg

Két összekapcsolt védővezető sorkapocs

A PV karbantartási kapcsoló két összekapcsolt védővezető sorkapoccsal rendelkezik, ami lehetővé teszi két különböző keresztmetszetű vezeték belső és külső csatlakoztatását. Az AC és DC földelővezeték a könnyebb telepítés érdekében külön is telepíthető.

Könnyű csatlakoztatás a földelő vezetékhez/kiegyenlítő vezetékhez

A PV karbantartási kapcsolót nem kell kinyitni a PV-berendezés földelő vezetékének/kiegyenlítő vezetékének csatlakoztatásához, ami biztonságosabb, gyorsabb és egyszerűbb telepítést biztosít.

Átszúrható kábelmembránok

Az átszúrható kábelmembránok jelentősen csökkentik a szerelési munkát. Tetszés szerint használhatunk tömszelencéket is.

Lakatolható

A PV karbantartási kapcsoló a biztonságosabb munkavégzés érdekében kikapcsolt állásban lelakatolható.
Műszaki adatok
PV Maintenance Models 1200 x 500.jpg

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close