Knowledge Search
Download document () of 20
We make what matters work*
Programozható logikai vezérlők (PLC) és I/O rendszerek

XN300 I/O rendszer

Egyedi rendszer létrehozása céljából a rendkívül kompakt, nagy sűrűségű szorítórugós csatlakozásokkal rendelkező, XN300 moduláris I/O rendszer kombinálható az Eaton HMI-PLC termékeivel. Az alkalmazás-központú funkciók csökkentik a berendezés költségeit, és egyedi rendszer-megoldásokat tesznek lehetővé, mindezt kis helyigénnyel. A modern kialakításnak és a felhasználóbarát telepítési koncepciónak köszönhetően a rendszer könnyen kezelhető, és lehetővé teszi az I/O blokkok előszerelését. A szorítórugós csatlakozások és az egyértelmű jelkiosztás egyszerűsítik az üzembe helyezést és bővítik a rendszer funkcionalitását, lehetővé téve ezáltal, hogy megfeleljen a gépgyártó szektor speciális követelményeinek.

 
Helytakarékos kialakítás:
Akár 20 csatorna is egy 12,5x102 mm méretű modulon
Gyors kommunikáció:
1 ms alatti reakcióidők
Időtakarékos előreszerelés:
Konfigurációk 32 modulig

Fő jellemzők

  • Kompakt I/O rendszer
  • Modern design
  • Dugaszolható csatlakozások
  • Szerszám nélküli szorítócsatlakozós vezetékezés
  • Előre összeszerelt blokkok
  • Egyértelmű jelkiosztás
  • Engedélyek 
 

Könnyű és rugalmas telepítés

Az XN300 modulok egyszerűen helyükre pattinthatók a kalapsínen - nincs szükség további szerszámokra. Ezáltal egyszerű a telepítés és az egyes modulok cseréje. A vezetékeket egyszerűen be kell dugni a szorítócsatlakozóba, és a rendszer máris működőképes.

Nagy modularitás, kis helyigény

Az egyes modulok igény szerinti kombinálásának lehetőségének köszönhetően az XN300 számos alkalmazás ideális megoldása. Termékportfólió olyan gateway modulokat is tartalmaz, amelyek támogatják az összes Eaton I/O rendszerösszetevőt. Digitális I/O és relés modulok akár együttesen is használhatók. Rendelkezésre állnak analóg be- vagy kimeneti és többfunkciós modulok is, amelyek vegyes funkciókat képesek ellátni. A technológiai modulok, amelyek például mérésre, számlálásra vagy hajtásra használhatók, tovább bővítik az alkalmazási kört.

Maximális teljesítmény

A CANopen gateway-n keresztül az XN300 terepi busz szintjén integrálható egy olyan nagy teljesítményű rendszerbe, amely még a legigényesebb alkalmazások követelményeinek is megfelel. A gyors kommunikáció a CANopen rendszer környezetében 1 ms-nál rövidebb válaszidőket tesz lehetővé, amelyek változatlanok maradnak még a maximális 640 csatorna esetén is.

XN300-Assist

Az XN300-Assist szoftver eszköz támogatja az XN300 modulok tervezését és üzembe helyezését. Az online funkciók - például a jelállapotok és a paraméterek olvasása és beállítása - mellett, a fontos kiegészítő funkciók, többek között a ellenőrzés offline is elvégezhetők.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close