Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Energiamérők, felügyeleti berendezések és szoftver

Hőmérséklet-kalkulátor

A konfigurált kapcsolóberendezések hő- és teljesítményleadásának kiszámítása és a hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó konstrukcióigazolás IEC EN-61439 szabványnak megfelelő elkészítése. 

Kalkulátor letöltése

Kérjük, előbb regisztráljon. A további tudnivalókat, valamint a szoftver letöltéséhez szükséges linket e-mailben fogja megkapni.

A konstrukcióigazolás hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó részének létrehozása percek alatt

Az Eaton hőmérséklet-kalkulátora beépül az xEnergy konfigurátorba. Kezdésként töltse fel az anyagjegyzéket a kalkulátorba. Feltöltheti saját anyagjegyzékét is.

A szoftver a főáramkörök névleges árama alapján kiszámítja minden áramkör, többek között a belső vezetők teljesítményveszteségét. A kapcsolóberendezés hőmérséklet-emelkedése ezután a teljes teljesítményveszteség alapján számítódik ki, a teljes terhelőáramot a készülék névleges áramára korlátozva. A vezetők energiavesztesége is kiszámításra kerül.

Minden számítás az IEC / EN 61439 szabványnak megfelelően történik.

 

Businessman with hands behind back

Tökéletes integráció az xEnergy konfigurátorral

Az ingyenes xEnergy Configurátor segítségével percek alatt megtervezheti és beárazhatja a projektjéhez szükséges Eaton kapcsolóberendezéseket. A szoftver projektmenedzsment céljára készült, és egyszerű a használata a „drag and drop” funkció segítségével. Készítsen anyagjegyzéket a projektjéhez, amelyet közvetlenül feltölthet a hőmérséklet-kalkulátorba!
Műszaki adatok

Fő jellemzők

Számítás az IEC / EN 61439-1 szabvány szerint.

  • 10.10.4.2: Egyrekeszes berendezés 630 A-t nem meghaladó névleges árammal, természetes hűtéssel
  • 10.10.4.3: Berendezés 1600 A-t nem meghaladó névleges árammal, természetes hűtéssel

 

Ideális projektekhez

  • A hőmérséket-kalkulátor teljesen integrálódik xEnergy konfigurátorunkkal, így egyetlen szoftverrel megtervezheti kapcsolóberendezését és végezhet hőmérsékletszámítást.
  • A kalkulátor figyelembe veszi az egyedi üzemeltetési körülményeket, például a környezeti hőmérsékletet és a terheléscsökkentést.