Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

xComfort IKA

Az xComfort IKA egy falon kívüli, IP65 védettségű kompakt elosztószekrény lakossági, kereskedelmi és könnyűipari alkalmazásokhoz. A termékcsalád 12 különböző méretben elérhető (4 készülékegységtől 72 készülékegységig). Mivel a tokozatok emellett megfelelnek az IEC/EN 62208 és IEC/EN 60670-24 szabványnak, ideális megoldást jelentenek az IEC/EN 61439 szabványnak megfelelő projektekhez. 

A termékcsalád tagjai tartós ABS-ből és kiváló minőségű, UV-álló polikarbonátból készülnek, így Ön minden alkalmazáshoz és helyzethez megtalálhatja a megfelelő elosztószekrényt.

A magas védettségnek (IP65), a habosított tömítésnek és a masszív kialakításnak köszönhetően garantált a biztonságos működtetés. Ezeket a termékeket általában olyan alkalmazásokban használják, ahol magas fokú védettségre és tartós korrózióvédelemre van szükség, például napelemes rendszerekben, parkolóházakban, sípályákon vagy üvegházakban, valamint pornak és finom részecskéknek kitett alkalmazásokban, például asztalosműhelyekben, műhelyekben és mezőgazdasági üzemekben.

Az Eaton moduláris kapcsoló- és védelmi készülékek jól bevált választékával és az innovatív xWired online konfigurátorunkkal kombinálva a termékcsalád tagjai tökéletes megoldást kínálnak az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti rendszerekhez.

Védettség
IP65 (IK08)
Prémium készülékházak
UV-álló polikarbonát vagy ABS
ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY
II, teljesen szigetelt

Fő jellemzők

Innovatív, könnyen felszerelhető, egyszerűen zseniális

  • 12 és 18 készülékegységes, 1–4 soros nagy méretű szekrények
  • 4, 6 és 8 készülékegységes mini szekrények
  • Akár 46 mm hely a kalapsín alatt a könnyű kábelezéshez
  • 150 mm távolság a sorok között
  • Állítható mélységű kalapsín
  • Előzetesen megjelölt metrikus kábelbevezetések az oldalfalakon
  • Az ipari változat teljes egészében UV-álló polikarbonátból készül az ISO 4892-2 szabvány szerint.
  • Nulla- és védővezető sorkapcsokkal vagy anélküli változatok egyaránt elérhetők
  • IKA-C változat nagy felületet biztosít például nyomógombokhoz
  • A cilinderzár opcionális tartozék

Moduláris komponensek a nagyobb biztonság, magasabb minőség és a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében

Az Eaton a kiváló minőségű megszakítók széles választékát kínálja, és mindent biztosít a szerelőknek az elosztórendszerek egyszerű telepítéséhez vagy bővítéséhez. A védelmi készülékek szekrényen belüli áttekinthető elhelyezésének köszönhetően hiba esetén biztonságosan kikapcsolhatók.

xComfort IKA 4-soros: Új termékcsalád nagyobb modularitással

Az IKA tokozatok családja most két különböző változattal bővült, négy sorban elrendezve, a még nagyobb kapacitás és rugalmasság érdekében!

Az új termékek optimalizált kábelbevezetésekkel, N/PE csavaros sorkapcsokkal, állítható DIN-sínnel rendelkeznek, kényelmesen huzalozhatók, és 48, illetve 72 modul befogadására alkalmas helyet kínálnak.

Karcsú kialakítás – elég keskeny ahhoz, hogy bárhol elférjen!

Széles kialakítás – elegendő helyet biztosít az összes megszakítónak!

  • Soronként 12 készülékegység
  • 4 soros
xComfort IKA distribution boards 12-4 row version
  • Soronként 18 készülékegység
  • 4 soros
xComfort IKA distribution boards 18-4 row version

Előrehuzalozott kiselosztók - a választás az Öné!

Válassza ki a megfelelő eszközöket a lakossági és kisebb kereskedelmi projektekhez a szabványosított alkatrészek és üres tokozatok széles választékából. Az Eaton minden olyan műszaki információval ellátja Önt, amely ahhoz szükséges, hogy az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti hitelesítést saját maga végezze el. Alternatívaként választhat előre huzalozott kiselosztót is. Ebben az esetben az Eaton egy részletes dokumentációs csomagot bocsát az Ön rendelkezésére. Koncentráljon a lényeges dolgokra, a többit pedig bízza az Eaton-re.

A szabvány az erősségünk

Az Eaton IKA üres elosztószekrénye megfelel az IEC/EN 60670-24, valamint az IEC/EN 62208 szabvány követelményeinek, és ezért alkalmas az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti használatra.

Online konfigurátor - tervezze meg saját testreszabott konfigurációit

Az xComfort IKA termékcsalád és a kapcsoló- és védelmi készülékek moduláris felépítésűek, így tetszőleges kombináció állítható össze belőlük. Az Eaton számos szabványos, előrehuzalozott elosztószekrényén kívül, kérésre egyedi konfigurációkat is szállít. Ha még nem tudja, hogy melyik elosztótípus a megfelelő az Ön számára, egyszerűen töltse ki a konfigurátorunkat, amely megrendelő funkcióval is rendelkezik.

Biztonságos és rugalmas megoldás

A magas védettségnek (IP65), a habosított tömítésnek, valamint az ajtó és a test masszív, halogénmentes kialakításának köszönhetően az IKA polikarbonátból készült ipari elosztószekrény még zord ipari környezetben is garantálja a biztonságos működést. A sorozat kilenc méretben (4, 6 és 8; 12, 24 és 36; valamint 18, 36 és 54 készülék egységben) kapható, így minden alkalmazáshoz és helyzethez ideális megoldást kínál.

Kompakt és sokoldalú elosztószekrények

Állítható magasságú, stabil kalapsínek, a kábelbevezetést segítő bevezető nyílások - ez csak néhány a sok hasznos funkció közül. Ezenkívül a tokozat fedele és az ajtó már a standard kialakítású termékek esetében is plombálható, így nincs szükség további alkatrészekre. A szekrény további előnyei közé tartozik a kalapsín alatti nagy, 46 mm-es huzalozási terület, a soronként kitörhető szélességkiegyenlítő rész és a további funkcionális egységek beépítésének lehetősége az alsó részbe.
Műszaki adatok

Általános műszaki adatok – xComfort IKA

Elosztószekrények, üres

IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 szerint
IP védettség: IP65 (IK08)
Érintésvédelmi osztály: II, teljesen szigetelt
Szigetelési feszültség 1000 V AC; 1500 V DC
Tokozat anyaga: ABS vagy polikarbonát
Ajtó anyaga: polikarbonát
Szín: RAL 7035 szürke, átlátszó ajtóval
Kalapsín: horganyzott acéllemez
Izzószálas teszt 850 °C (polikarbonát); 650 °C (ABS)
Részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a katalógust letölthető PDF formátumban vagy online.

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close