Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kiselosztók

xComfort KLV

Az xComfort KLV egy süllyesztett, kompakt kiselosztó lakossági és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz. Az IEC/EN 62208 és IEC/EN 60670-24 szerint tervezett és jóváhagyott 1-5 soros erőátviteli kiselosztók széles választéka mellett a termékcsalád multimédiás és hibrid szekrényeket is tartalmaz.

Az Eaton moduláris kapcsoló- és védelmi készülékei jól bevált választékával és innovatív online konfigurátorunkkal kombinálva a rendszer tökéletes megoldást kínál az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti energiaelosztáshoz mind új építkezések, mind felújítási projektek esetében.

SZERELÉSI MÓD
Süllyesztett vagy üreges falhoz (gipszkarton)
SOROK
1-5
ELÉRHETŐ MODELLEK
energia-, multimédia- és hibrid

Fő jellemzők

Fontos funkciók
Innovatív, könnyen felszerelhető, egyszerűen zseniális

  • Nagyméretű, 5 soros változatok akár 60+10 készülékegységhez is
  • Elegáns és diszkrét, lapos vagy szuperlapos (SF) ajtókialakítás
  • A kábelek gyors csatlakoztatása a modern KSK plug-in technológiának köszönhetően
  • 3D vakolatkiegyenlítés a falhibák függőleges és vízszintes korrigálására
  • Beépített vízmérték a pontos beállításhoz
  • Multimédiás és hibrid változatok WiFi ajtóval a jobb vezeték nélküli kapcsolat érdekében

Moduláris komponensek a nagyobb biztonság, magasabb minőség és a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében

Az Eaton a kiváló minőségű megszakítók széles választékát kínálja, és mindent biztosít a szerelőknek az elosztórendszerek egyszerű telepítéséhez vagy bővítéséhez. A védelmi készülékek szekrényen belüli áttekinthető elhelyezésének köszönhetően hiba esetén biztonságosan kikapcsolhatók.

Előrehuzalozott kiselosztók - a választás az Öné!

Válassza ki a megfelelő eszközöket lakossági és kisebb kereskedelmi projektjeihez a szabványosított alkatrészek és üres tokozatok széles választékából. Az Eaton minden olyan műszaki információval ellátja Önt, amely ahhoz szükséges, hogy az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti hitelesítést saját maga végezze el. Alternatívaként választhat előre huzalozott kiselosztót is. Ebben az esetben az Eaton egy részletes dokumentációs csomagot bocsát az Ön rendelkezésére. Koncentráljon a lényeges dolgokra, a többit pedig bízza az Eatonre.

A szabványok a mi erősségünk

Az Eaton KLV üres elosztószekrénye megfelel az IEC/EN 60670-24, valamint az IEC/EN 62208 szabvány követelményeinek, és ezért alkalmas az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti használatra.

Online konfigurátor - tervezze meg saját testreszabott konfigurációit

Az xComfort KLV termékcsalád valamint a kapcsoló- és védelmi készülékeink moduláris felépítésűek, így tetszőleges kombináció állítható össze belőlük. Az Eaton számos szabványos, előrehuzalozott elosztószekrényén kívül, kérésre egyedi konfigurációkat is szállít. Ha még nem tudja, hogy melyik elosztótípus a megfelelő az Ön számára, egyszerűen töltse ki a konfigurátorunkat, amely megrendelő funkcióval is rendelkezik.

Kiselosztó (erőátvitel)

Sikeres KLV termékcsaládunk legújabb generációja most még nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé. A termékcsaládot egy új, 5 soros változattal bővítettük, amely akár 60 modult is tartalmazhat (10 TE tartalékként), és fel van szerelve bővíthető KSK kombinált szorítórugós sorkapcsokkal is. Ezenkívül az új elosztók oldalán 30%-kal több hely áll rendelkezésre a vezetékeknek, és az optimalizált kábelbevezetés érdekében jelentősen nagyobb számú sorkapcsot, valamint az új, plug-in technológiájú N csatlakozóblokkot kínálnak az oldalsó vagy DIN-sínre történő szereléshez. A frissített termékcsalád mostantól APW falon kívüli szerelési lehetőséggel is rendelkezik. Az 5 soros KLV elosztószekrény egy IEC/EN 60670-24 (PD) és IEC/EN 62208 szabványnak megfelelő kompakt elosztó. Így ideális megoldás kis és nagy projektekhez egyaránt.

Kiselosztó (multimédia)

Az xComfort KLV sorozat most egy 5 soros multimédiás elosztóval bővült, amely WiFi ajtókkal is elérhető. Ez a speciális kialakítású ajtó lehetővé teszi, hogy a szekrény jobb vezeték nélküli kapcsolatot biztosítson, mint a hagyományos fémajtók. A multimédiás elosztószekrény megfelel mind az IEC/EN 60670-24, általános célú elosztókra vonatkozó szabványnak, mind az IEC/EN 62208 szabvány követelményeinek.

Kiselosztó (hibrid)

A KLV erőátviteli- és multimédiás elosztókhoz hasonló előnyökkel felszerelt hibrid szekrény egy termékben egyesíti ezek funkcióit. A kapcsoló- és védelmi készülékekhez 24 vagy 36 készülékegységes (TE) változatban kapható, és minden szekrény tartalmaz egy különálló funkcionális egységet mikroperforált szerelőlemezzel a multimédiás eszközök számára. A hibrid elosztószekrény megfelel mind az IEC/EN 60670-24 szabvány, mind az IEC/EN 62208 szabvány követelményeinek.

Projektre szabott lehetőségek

Az xComfort KLV termékcsalád tagjait projekt csomagként (4PR) is kínáljuk, amely egylépcsős és kétlépcsős csomagból áll. Míg az egylépcsős csomag a standard konfigurációt tartalmazza, beleértve a fali dobozt, addig a kétlépcsős csomag opcionálisan tartalmazza a standard ajtókat/ajtókereteket WiFi betéttel és szellőzőrendszerrel.

Új xComfort KLV 5 soros termékcsalád

Tudjon meg többet az xComfort KLV termékcsaládról!

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Általános műszaki adatok - xComfort KLV

Erőátviteli kiselosztó, üres

  • IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 szerinti változat (PD)
  • Védettség: IP30 (IK05)
  • II. érintésvédelmi osztály, teljesen szigetelt (Erőátviteli kiselosztó)
  • Névleges feszültség: 400 V AC
  • Tokozat anyaga: polisztirol
  • Ajtó/keret anyaga: porfestett acéllemez
  • Szín: RAL 9016 fehér
  • Kalapsín: horganyzott acéllemez
  • Izzószálas teszt 850°C (üreges), 650°C (süllyesztett)

Multimédia kiselosztó, üres

  • IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 szerinti változat (GP)
  • Védettség: IP30 (IK05)
  • II. érintésvédelmi osztály, teljesen szigetelt (csak II. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékek beépítése esetén)
  • Névleges feszültség: 230 V AC
  • Tokozat anyaga: polisztirol
  • Ajtó/keret anyaga: porfestett acéllemez
  • WiFi ajtó: acéllemez speciális műanyag betéttel
  • Szín: RAL 9016 fehér
  • Szerelőlemez, horganyzott acéllemez
  • Izzószálas teszt 850°C (üreges), 650°C (süllyesztett)

Hibrid kiselosztó, üres

  • IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 szerinti változat (PD)
  • Erőátviteli kiselosztóval megegyező funkciójú rész
  • Multimédia kiselosztóval megegyező funkciójú rész
  • Tokozat anyaga: polisztirol
  • Ajtó/keret anyaga: acéllemez, korrózió ellen porfestett bevonattal
  • Szín: RAL 9016 fehér
  • WiFi ajtó: acéllemez speciális műanyag betéttel
  • Kalapsín: horganyzott acéllemez
  • Izzószálas teszt 850°C (üreges), 650°C (süllyesztett)

Előre huzalozott kiselosztók

  • IEC/EN 61439-3 szerinti változat
  • Az Eaton moduláris komponenseivel felszerelve
  • Védettség: IP30 (IK05)
  • II. érintésvédelmi osztály, teljesen szigetelt (erőátviteli kiselosztó)
  • Névleges feszültség: 400 V AC
  • Névleges áram: max. 63 A
  • Rövidzárlat-állóság: Icc < 10kA
  • Tokozat anyaga: polisztirol
  • Ajtó/keret anyaga: porfestett acéllemez
  • Szín: RAL 9016 fehér
  • Kalapsín: horganyzott acéllemez
  • Izzószálas teszt 850°C (üreges), 650°C (süllyesztett)
Letöltési linkek
X
Download Close