Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

xEnergy Safety Ci

Az Eaton xEnergy Safety moduláris energiaelosztó rendszere az IEC/EN 61439-2 szabványnak megfelelő, több tokozatból álló, kisfeszültségű kapcsolóberendezés. Polikarbonátból készült, és úgy tervezték, hogy megfeleljen a legszigorúbb követelményeknek, beleértve a korrózióvédelmet is, 1600 A-ig terjedő alkalmazásokhoz. Ezek a teljesen szigetelt elosztószekrények IP65 védettségűek, és szinte bármilyen környezeti hatásnak, például pornak, nedvességnek és víznek ellenállnak.

Védettség
IP65 (IK10)
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
Beépített nyomáscsökkentés
TERMÉKSZABVÁNYOK
IEC/EN 61439-2 és IEC/EN 62208

Fő jellemzők

  • A rendszermodulok tervezési jóváhagyása biztosítja, hogy a kapcsolóberendezés megfeleljen az IEC/EN 61439-2 szabványnak.
  • Maximális biztonság - a fedél rugós szerelvényeken fekszik, így biztosítva a nyomásmentesítést kapcsolási ív megjelenése esetén.
  • A moduláris felépítésnek/rendszernek köszönhetően a készülékek a környezetükhöz igazíthatók.
  • A teljesen szigetelt burkolat személyi és üzemeltetési biztonságot, valamint korrózióvédelmet biztosít.
  • Magas fokú védettség (IP65 / IK10) az egyszerű, univerzális használathoz 
  • Átlátszó fedelek az egyszerűbb karbantartás és ellenőrzés érdekében 
  • Integrált rendszer 1600 A-ig
  • Stabil hordozó keretprofilok, akár falra szerelt, akár padlóra állított elosztó rendszerként használják

Különleges védelem a kapcsolásból eredő ívek ellen

A fedél rugós szerelvényeinek köszönhetően a Ci tokozat különleges védelmet nyújt a kapcsolásból eredő ívek esetén. Ez a mechanizmus a fedél néhány milliméteres felemelésével, majd azonnali visszacsukásával biztosítja a nyomáscsökkentést.

xEnergy Safety Ci - egy robusztus rendszer minden időjárásra

Az Eaton világszerte ismert, mint a kiváló minőségű kapcsolóberendezések specialistája, és vezető szerepet tölt be az energiaelosztás területén. Az Eaton, mint a teljes körű megoldások sikeres szállítója, olyan elosztórendszereket kínál univerzális használatra, amelyek bizonyított biztonságot, megbízhatóságot és optimális védelmet nyújtanak a szélsőséges környezeti hatásokkal szemben. Ezzel az Eaton xEnergy Safety Ci szigetelt elosztórendszere nemzetközi szinten is mércévé vált a kihívást jelentő környezeti körülmények között működő alkalmazások területén.

Optimalizált és időtálló védelem

Ez a fajta tokozat további védelmet nyújt a mechanikai behatások és a maró hatású anyagok ellen. A teljes szigetelésnek köszönhetően az Eaton max. 1600 A-es moduláris xEnergy Safety Ci kapcsolószekrényei tartós és optimális védelmet nyújtanak.

A jövő már ma elkezdődik - NZM megszakító - kompakt, megbízható, innovatív

Az Eaton NZM termékcsaládba tartozó megszakítók mindössze négy tokméretükkel 20 és 1600 A közötti névleges áramerősséget fednek le, emellett optimálisan illeszkednek egymáshoz, és az alkalmazások széles körének igényeit elégítik ki. A termék fejlesztésénél a valós ügyféligényeket tartottuk szem előtt. Kiemelkedő például a tartozékok átfogó választéka. A tartozékok egyedileg összeállíthatók és könnyen telepíthetők a konkrét alkalmazás követelményeinek megfelelően. Ugyanez vonatkozik a csatlakozókra is, amelyek különböző borításokkal kaphatók, így fokozott biztonságot nyújtanak. Az xEnergy Safety Ci tokozatokkal 50 kA rövidzárlati állóságú berendezés is elérhető az Eaton tesztelt és hitelesített NZM megszakítóival, 1600 A-ig.

Maximális üzembiztonság

Az átlátszó burkolatoknak köszönhetően a kezelők egy pillantással ellenőrizhetik a tokozatba épített kapcsolóberendezés állapotát. Nem átlátszó fedelek és beépített cilinderzárral ellátott fedelek is kaphatók.

xEffect K típusú sorkapcsok

A K típusú Eaton sorkapcsokat flexisínekhez, gyűjtősínekhez valamint rézvezetőkhöz tervezték. Mindegyik csatlakozópár műanyag Duroplast burkolatba van öntve. Alapkivitelben hat keretméret és számos opció áll rendelkezésre, 16-tól 3 x 240 mm²-ig (160-tól 1000 A-ig) terjedő keresztmetszetekkel. Kínálatunkban 1 pólusú, 3 pólusú, 4 pólusú és 5 pólusú csatlakozókombinációk, valamint olyan tartozékok találhatók, mint az átlátszó műanyag burkolat, a segédvezetős csatlakozók vagy az átalakító készletek, amelyek lehetővé teszik a csatlakozók testre szabását. Az xEnergy Safety Ci tokozatokból akár 50 kA rövidzárlat állóságú kapcsolóberendezés is összeépíthető az xEffect K típusú sorkapcsokkal és a jól bevált NZM megszakítóinkkal együtt.

xEnergy Configurator

Az xEnergy Configurator egy olyan konfiguráló és árazó szoftver, amelynek segítségével a berendezésgyártók megtervezhetik, konfigurálhatják a kisfeszültségű kapcsolóberendezéseket, és kiszámíthatják azok költségeit.

xEnergy Safety Ci

Biztonságos áramelosztás, amely megfelel a legszigorúbb követelményeknek is.

Az áramelosztással kapcsolatos követelmények folyamatosan nőnek. Az Eaton termékei nem csak ezekre a követelményekre adnak választ, hanem az ügyfél számára is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot nyújtják

Eaton, Energiagazdálkodási vállalat
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Általános műszaki adatok - xEnergy Safety Ci

Az IEC/EN 61439-2 szabványnak megfelelő kisfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezések
Üres tokozatok kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések részére IEC/EN 62208 szabványnak megfelelően
Védettség: IP65
Ütésállóság: IK10 (IK9 az oldalfalak és a karimák esetében)
Kémiai ellenállás: savak<10 %, ásványi olaj, alkohol, benzin, zsír, sóoldatok.
Izzószálas vizsgálat az IEC 62208 szerint. Tokozat ház: 960 °C / fedél: 850 °C; gyűjtősíntartó: 960 °C; határolóelemek: 650 °C
Gyúlékonyság UL94 szerinti. Tokozat ház: V-1; fedél: V-2
Korrózióállóság: ciklikus nedves hőhatás az IEC 60068-2-30 szerint; sós permetezéses vizsgálat az IEC 60068-2-11 szerint.
UV-állóság: ISO 4892-2 szabvány szerint; 500 h
Áramütés elleni védelem: II. érintésvédelmi osztály, teljesen szigetelt
Dielektromos jellemzők: Dielektromos szilárdság Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
Rövidzárlat-állóság kompakt megszakítóval: névleges feltételes rövidzárlati áram Icc = max. 50 kA
A fő gyűjtősínrendszer névleges rövid idejű határárama: Icw = max. 50 kA / 1 sec.
Tokozatház: üvegszál-erősítésű polikarbonát; fedelek: nem erősített polikarbonát
Tokozatház szín: RAL 7035; fedél színe: átlátszó füstszürke vagy teli
További műszaki információkért kérjük, tekintse meg a PDF katalógust.
Letöltési linkek
X
Download Close