Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort RF radiátor termosztát

Az elemes működésű xComfort RF kompatibilis radiátor termosztát alkalmas a melegvizes radiátorok automatikus vezérlésére. A termosztát használható önálló eszközként vagy kombinálható a Smart Home Controller klíma funkciójával a zónaalapú hőmérséklet szabályozáshoz. Ideális megoldás, ha fontos az energiamegtakarítás és a kényelem. 

MELEGVIZES
radiátorokhoz
MEGTAKARÍTVA
az energiát
NAGYOBB
kényelem

Fő jellemzők

  • xComfort RF kompatibilis
  • Elemes működésű radiátor termosztát az xComfort segítségével vezérli a melegvizes radiátorokat
  • Kereskedelemben kapható, felhasználó által cserélhető AA elemmel működik
  • Nagy méretű kijelző és gombok a könnyű kezelés érdekében
  • Gyerekzár / védelem a nem kívánt módosítások megakadályozására
  • Használható a Smart Home Controller (SHC) klíma funkciójával, de önálló eszközként is működik
  • Felhasználó által változtatható beállítási értékek, illetve Smart Home Controllerhez csatlakozva, adott idő elteltével automatikusan visszakapcsol az SHC-ben megadott beállítási értékre
  • A különböző típusú és márkájú radiátorokat támogató adapterekkel a termosztát könnyen felszerelhető a radiátorra
  • Nyitott ablak érzékelés (hirtelen hőmérsékletesés érzékelése esetén, kikapcsolja a fűtést)
  • Üzemi hőmérséklet: +5° - +55°C

xComfort RF radiátor termosztát videó

  

Jó közérzet a mindennapokban

A megfelelő hőmérséklet minden ember számára szorosan hozzátartozik a jó közérzethez. Egyszerűen csökkentheti otthona fűtési költségeit, ha kikapcsolja a fűtést azokban a helyiségekben, amelyeket nem használ. Az xComfort segítségével ez mind új épületek esetén, mind már meglévő épületekben lehetséges.

A radiátoros fűtés energia- és költségtakarékos megoldás

A radiátoros fűtési rendszer csak olyankor keringteti a meleg vizet, amikor szükséges, így energiát és költséget takarít meg. Egy fűtésvezérlővel ellátott hőmérséklet-szabályozó rendszer biztosítja, hogy csak akkor üzemeljen a fűtés, amikor arra szükség van.

Növelje kényelmét!

A minden helyiségben elhelyezett egyedi hőmérséklet-szabályozással akár a fűtési költségek 6%-át is megtakaríthatja Celsius-fokonként, komfortveszteség nélkül.

Az xComfort segítségével még otthonosabbá teheti lakását.

Eaton, Energiagazdálkodási vállalat
Hogyan vásárolhat az Eatontől