Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Üzletágaink

Termékeinket, melyekkel biztonságosabbá, hatékonyabbá és gazdaságosabbá tesszük a vállalkozásokat, a világ minden iparágában meg lehet találni. Abban is segítünk ügyfeleinknek hogy meg tudjanak felelni a szigorú szabványoknak és előírásoknak. A világszinten jelentős installált bázisunk jó lehetőséget teremt az aftersales és szolgáltatások területeken.

Electrical

Az ügyfelek egyre nagyobb igényeket támasztanak a teljesítménnyel és a kapacitással kapcsolatban, és a költség- és energiahatékony működés is egyre fontosabb szerepet játszik. A legfontosabb azonban a személyi és vagyonbiztonság és a jogszabályi megfelelés. Villamossági termékeinkkel segítünk a közműveknek az elektromos áram megtermelésében, továbbításában és elosztásában. Ha pedig már eljutott az elektromos áram a fogyasztóhoz, segítünk hatékonyan és biztonságosan használni, legyen az a fogyasztó egy teljes épület, egy ipari létesítmény, egy adatközpont vagy egy családi otthon. A termékeink és szolgáltatásaink skálája a kismegszakítóktól a LED világításon át az ipari automatizálásig terjed. A tartalék-energiaellátás és a túlfeszültség-védelem teljes választékát kínáljuk. Termékeink maximális rendelkezésre állást tesznek lehetővé, és védelmet nyújtanak a túlfeszültség és az áramkimaradás ellen. Jelző és felügyeleti rendszereinkkel és robbanásbiztos tokozatainkkal segítünk a személy- és vagyonvédelem biztosításában. A végponttól végpontig terjedő villamos megoldásaink átfogó portfólióját teljes körű mérnöki és támogató szolgáltatásaink egészítik ki.

Ügyfeleink a piacok széles spektrumát lefedik: lakossági, kereskedelmi és középületeket, ipari létesítményeket, közműveket, adatközpontokat, olaj- és gázipari, bányászati ​​és (OEM-eket).

Kulcsfontosságú növekedési területek:

  • A kis- és középfeszültségű villamosipar négy legnagyobb globális szereplője között
  • A legerősebb forgalmazói hálózat Észak-Amerikában
  • Piacvezető a veszélyes körülményekre tervezett alkalmazások piacán
  • Az egyik legnagyobb világítással foglalkozó vállalat
  • Megfelelő helyzetben a hálózatba kapcsolt és intelligens megoldások iránti egyre növekvő igények kiszolgálásához
  • Erős szellemi tulajdon birtokosa

Tudjon meg többet villamos termékeink széles palettájáról

Hydraulics

Hidraulikus termékeink növelik a gépek teljesítményét, sebességét és pontosságát, az ipari gépektől kezdve az olyan mobil berendezésekig, mint például a kotrógépek és a traktorok. Szűrési rendszereink az ipari és a feldolgozási alkalmazásokban eltávolítják a törmeléket és szennyeződést.

Ügyfeleink számos szegmensben képviseltetik magukat, köztük a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás, a biotechnológia, az építőipari gépek, a haszongépjárművek, az élelmiszeripar és az italgyártás, a gyártás, a bányászat, az olaj és a gáz, az energiatermelés és a megújuló energiaforrások.

Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy nagyobb rugalmasságot érjenek el a géptervezésben, illetve a berendezések hatékonyságának maximalizálása, a nem tervezett leállások csökkentése a termelékenység és az energiahatékonyság növelése és az ökológiai lábnyomuk csökkentése terén.

Kulcsfontosságú növekedési területek:

  • A négy első között a világon a hidraulikai iparágban
  • Az egyik legerősebb forgalmazói hálózat Észak-Amerikában
  • A nagyszámú telepített rendszer az aftermarket tevékenységünk mozgatórugója.
  • Szoros együttműködés a többi üzletágunkkal, különösen a gép- és beredezésgyártóknak, a repülőgép- és a járműiparnak kínált elektro-hidraulikus megoldások terén.

Tudjon meg többet hidraulikai termékeink széles palettájáról

Aerospace

Piacvezető szerepet töltünk be a hidraulikában, a mozgásvezérlésben, a repülőgép üzemanyagokban, a repülőgép-pneumatikában és a motoroldali megoldásokban. A repüléstechnikai termékeink segítik a légi navigációs és propulziós rendszereket, valamint az üzemanyag-gazdálkodást és -elosztást.

Hidraulikus, üzemanyag-, mozgásvezérlő és motoroldali megoldásainkkal több száz katonai és kereskedelmi repülőgép-platformot látunk el. A "Curiosity" nevű marsjárótól korunk legmodernebb kereskedelmi és magánrepülőgépeiig segítünk a repülőgépek rendelkezésre állásában, a jobb működési teljesítmények elérésben és a jogszabályoknak való megfelelésben.

Ügyfeleinkkel együttműködve biztonságos, megbízható és hatékony megoldásokat dolgozunk ki a repülőgépekhez, különös tekintettel az alacsonyabb életciklus költségekre, a rendszerintegrációra, az optimalizált rendszerellenőrzésekre és a súlycsökkentésre.

Kulcsfontosságú növekedési területek:

  • A növekvő jólét és a kereskedelem globális megatrendjei növelni fogják a légiutas-forgalom és a légi teherszállítás volumenét, ezzel együtt növekedni fog az igény új repülőgépekre és az értékesítés utáni szolgáltatások iránti keresletre.
  • Erős szellemi tulajdon és számos szabadalom birtokosa
  • A nagyszámú telepített rendszer az aftermarket tevékenységünk mozgatórugója.
  • A 3 legnagyobb piaci résztvevő között a hidraulikában, a mozgásvezérlésben, a repülőgép-üzemanyagban és a repülőgép pneumatikában.
  • Egyre több Eaton termék az újabb repülési platformokon

Tudjon meg többet repülési termékeink széles palettájáról

Vehicle

A kereskedelmi és személyautók eredeti berendezésgyártói olyan megoldásokat várnak, amelyek növelik a jármű hatékonyságát, megbízhatóságát, biztonságát és vezethetőségét. Járműipari termékeink közé tartoznak a kibocsátáscsökkentő alkatrészek, a motorszelepek, a szelepvezérlő rendszerek, a kompresszorok, a sebességváltók, a tengelykapcsolók és a nyomatékszabályozó termékek és rendszerek.

Kulcsfontosságú növekedési területek:

  • A feltörekvő piacokon megjelenő egyre több járműtulajdonosnak köszönhetően hosszú távú növekedés várható.
  • A szigorodó szabályozási környezet és az egyre nagyobb kereslet a jobb üzemanyaghatékonyság és az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás iránt lehetőséget teremt a fejlett technológiáink számára.
  • Piacvezetők vagyunk a szelepek és a szelepműködtetők piacán.
  • Piacvezetők vagyunk a teherautó-váltók és tengelykapcsolók piacán Észak- és Dél-Amerikában.
  • Stratégiailag kedvező piaci helyzet a könnyű járművek piacán Kínában, a világ legnagyobb piacán.
  • Globális növekedési lehetőségek a Cummins-szal közös vállalkozás számára (automata váltók)

Tudjon meg többet járműipari termékeink széles palettájáról

eMobility

Az elektromos járnűvek elterjedésével újabb piacbővítési lehetőségek nyílnak meg az Eaton számára az elkövetkezendő 10-20 évre.

Az eMobility-ben egyaránt hasznosítani tudjuk iparági ismereteinket és technológiai tapasztalatunkat. A 2018 elején útjára indított eMobility szegmens több üzletágunk elemeit ötvözi, az Electrical és a Vehicle üzletág közösen fejleszt megoldásokat személyautók, haszongépjármúvek és terepjárók gyártói számára. Az eMobility szegmens mind a személy-, mind a tehergépjárművek esetén az intelligens energia, az energiarendszerek, az energiaelosztás és az áramkörvédelem feladataira kínál termékeket és szolgáltatásokat. Jóllehet, az eMobility még új üzletág az Eatonben, évtizedes tapasztalatunk van az energiagazdálkodás terén és a haszongépjárművek hibrid rendszereinek fejlesztésében. Nagy szakértelemmel rendelkezünk az elektromos járműpiac azon területein, amelyeket az autógyártók kritikusnak tartanak, és felkészültünk a komplex villamosenergiai kihívások megoldására.

Ezen a gyorsan növekvő piacon jelenleg 2 milliárd és 4 milliárd dollár közötti árbevételi lehetőséget remélünk az új szegmensben 2030-ra.

 

A növekedés főbb mozgatórugói:

  • A komplex járműfejlesztési és gyártási folyamat ismerete, valamint gyártói kapcsolatok világszerte.
  • Piacbővítési potenciál
  • Növekvő kereslet az elektromos hajtóművek iránt személygépkocsikban, buszokban és haszongépjárművekben
  • Fenntarthatósági célok