Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Miért érdemes befektetni az Eatonbe?

Vállalatunk a közös értékekre és közös jövőképre épült, fejlett technológiákat alkalmazunk, amelyek valós értékeket teremtenek ügyfeleink és részvényeseik számára.

Piacvezető termékek és szolgáltatások portfoliója

Energiagazdálkodási vállalat vagyunk, amely egyedülálló helyzetben van az elektromos, hidraulikus és mechanikai energia kombinációinak optimalizálására. Piacvezető üzletágaink portfóliói jelen vannak azokban az iparágakban, amelyekben számítanak a fejlett technológiák, a megbízhatóság, a biztonság és a bizonyított teljesítmény.

Termékeink széles körét megtalálja a létfontosságú alkalmazásokban, melyekkel védjük az embereket és az eszközöket, miközben növeljük a termelékenységet. Abban is segítünk ügyfeleinknek, hogy meg tudjanak felelni a szigorú szabványoknak és előírásoknak. A világszerte telepített nagyszámú berendezésünkkel piacot teremtünk a kiszámítható, nagy haszonkulcsú aftermarket tevékenységnek.

Négy üzletágunkkal hosszú múltra tekinthetünk vissza a haszonkulcsok növelésében és a jövedelmek volatilitásának csökkentésében. Minden üzletágunkat olyan kritériumok alapján értékeljük, amelyek tükrözik azokat a tulajdonságokat, amelyek szerintünk vonzóvá teszik egy vállalat üzleti tevékenységét: Piacvezető a nagy globális piacokon, átlagon felüli növekedési potenciál, magas haszonkulcs-potenciál, magas hozamok és konzisztens jövedelmezőség.

Az árbevétel összetétele 2018

 

Üzletág operatív árrés

Aerospace üzletág operatív árrés 2017
Electrical üzletág operatív árrés 2017
1Üzletág operatív árrése az akvizíciók költségei nélkül
Hydraulics üzletág operatív árrés 2017
Vehicle üzletág operatív árrés 2017

Hosszú távú értékteremtés

Az Eaton teljesít több, 2015-ben megállapított 5 éves pénzügyi célkitűzést, és üzletágaink jó helyzetből indulnak ahhoz, hogy kihasználhassák a közelgő piacnövekedés adta lehetőségeket is. Üzleti és költségstruktúra-váltási stratégiánk működik, mivel folyamatosan növeljük árrésünket és az egy részvényre jutó nyereséget. Cashflow-nk továbbra is erős, így lehetővé teszi a készpénzek kifizetését a részvényesek számára osztalék és részvényvisszavásárlás formájában, a stratégiai akvizíciók során történő növekedéssel egyidejűleg. Továbbá azért fektetünk be cégeink jövőjébe, hogy a kutatás és fejlesztés, illetve célzott beruházások által felgyorsítsuk természetes növekedésüket. Az elmúlt 5 évben ismét javítottunk mérlegünkön. Hitelbesorolásunk erős, ügynökségtől függően A- és BBB+ közötti.   

Az Eaton a megfelelő piacokon van jelen, a megfelelő stratégiát végrehajtva és kiemelkedően jó helyzetből számíthat bevételei nagyarányú növekedésére.

Tudjon meg többet arról, mit tesz az Eaton a részvényesek számára történő hosszútávú értékteremtés érdekében. 

Stratégiai növekedési kezdeményezések -  A vállalat sikerének meghatározásában továbbra is központi szerepet játszik az organikus növekedés. Három területre összpontosítunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy a jövőben jelentős növekedés mozgatórugói lesznek: technológiai differenciálódás, értékesítési és szolgáltatási csatornáink erejének kiaknázása, és kimagasló termékérték nyújtása vevőink részére. Fejlődő technológiákba és intelligens megoldásokba fektetünk be – amelyek a Dolgok internetének (IoT) részei – ahol olyan stratégiai előnyeink vannak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyre inkább összekapcsolódjunk a világunkban. Ezekben a termékekben túllépünk a puszta adatgyűjtés és adatjelentés szintjén: azon dolgozunk, hogy vevőink számára a megbízhatóság, biztonság és hatékonyság fejlesztésével teremtsünk értéket. Ezen felül eMobility üzletágunk, amely Electrical és Vehicle üzletágaink elemeinek kombinálásával hoz létre elektromos jármű-megoldásokat, készen áll a gyors növekedésre, mivel a vásárlói igény növekszik és a járműgyártók szélesíteni kívánják termékportfóliójukat.


Az árrések növelése hatékony üzemeltetés által   -  Javítottuk árréseinket a strukturális költségek csökkentésével és a globális vállalkozás méretéből adódó előnyök kihasználásával. Ez a trend várhatóan folytatódik 2020 után is.


Fegyelmezett tőkeallokáció – Erőteljes cashflow termelésünk lehetővé teszi, hogy befektessünk a vállalkozásba, valós hozzáadott értéket képviselő stratégiai akvizíciókat hajtsunk végre és rendszeresen egyre növekvő kifizetéseket nyújtsunk a nyereségesség növekedése és a részvény-visszavásárlások által erősödő osztalék révén. 1923 óta az Eaton minden évben fizetett osztalékot részvényeire.