Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Az éghajlatváltozás elleni fellépés

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése egyike azon törekvéseinknek, melyeket a vállalati jövőképünkben megfogalmazunk.

Vállalati jövőképünk az, hogy energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével jobbá tesszük az életminőséget és a környezetet. Ezt a jövőképet többek között aktív környezetvédelmi tevékenységünkkel keltjük életre, amelyhez csakúgy hozzátartoznak ügyfeleinknek nyújtott innovatív megoldásaink, melyek segítségével csökkenthetik villanyszámlájukat, mint ökológiai lábnyomunk csökkentése vagy beszállítóink ösztönzése arra, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek.

Legfrissebb nyilvánosan elérhető jelentésünk adatai az alábbiakban találhatók.

2018 üvegházhatású gázok kibocsátása

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Megszívleljük a globális felhívást, hogy a nemzetek és a vállalkozások működjenek együtt az éghajlatváltozás kezelésében. A 2015-ös Párizsi Megállapodás közös keretet biztosít a világszerte működő szervezetek számára annak megakadályozására, hogy a globális hőmérséklet 2 Celsius fokkal emelkedjen az iparosodás előtti szinthez képest.

Ennek a törekvésnek részeként a vállalkozásokat arra biztatják, hogy tegyenek meg mindent, hogy az üvegházhatású gáz-kibocsátásuk adott tartományon belül maradjon. Az Eaton elkötelezte magát 2019-2030 közötti időszakra és tudományos alapokon meghatározott célokat állít maga elé a közvetlen kibocsátással kapcsolatban. 2018-ban az egyéves abszolút üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentési célt két százalékban határoztuk meg.

A tudományalapú célok ismeretében másképp gondolkodunk a jövőnkről. Ezek a célok segítenek az értelmes csökkentési szintek és a hozzájuk vezető utak meghatározásában. Jelenleg egy energia- és szén-dioxidkibocsátás-csökkentési ütemterven dolgozunk, amely magában foglalja az energiahatékonysági projekteket, a megújuló energiaforrásokat, valamint a megújuló energia beszerzési programok (zöld tarifák) lehetőségét.

Ismerje meg, hogyan segítünk megoldásainkkal ügyfeleinknek fenntarthatósági céljaik elérésében. 

A folyamatok mérése és riportolása

Vezetőségünk azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re összesen 20% százalékkal csökkentsük a közvetett és közvetlen kibocsátást (bázis: 2015). 2015 óta eddig 13,6 százalékkal csökkentettük az üvegházhatást okozó gázok abszolút kibocsátását. 2018-ra az abszolút csökkentési cél 2% volt, mely célt messze meghaladtuk, hiszen összesen 5,6 százalékkal sikerült csökkentenünk közvetett és közvetlen ÜHG-kibocsátásunkat.

2018-ban kibővítettük az üvegházhatást okozó gázok nyilvántartását, hogy kisebb kibocsátási forrásokat is bele tudjunk venni, a számításban átváltottunk naptári évre, és frissítettük módszertanunkat. E változások miatt újra kellett számítanunk a 2015-ös referenciaértékeket is. A konzisztencia érdekében újraszámoltuk a közbülső éveket is. Ezen változások alapján a közvetett és közvetlen üvegházhatást okozó gázkibocsátásunk 2018. évi teljes összege 1 099 044 tonna széndioxid-ekvivalens (CO2e). Az újraszámított 2015. évi referenciaérték (közvetett és közvetlen ÜHG-kibocsátásunk összesen) 1.272.709 metrikus tonna CO2e. Ennek alapján a 2015 és 2018 között az abszolút kibocsátás 13,6% -kal csökkent. A beszállítóink kibocsátásaihoz kapcsolódó kibocsátásaink változatlanok maradtak 2015 óta: 67 455 149 metrikus tonna CO2e.

Az ÜHG-kibocsátásunk csökkentése 2015 óta
13,6
%
Az ÜHG-kibocsátásunk csökkentése 2015 óta
Az üvegházhatású gázkibocsátásukat 2017-ben az előirányzottnál nagyobb mértékben csökkentettük.
66 ezer
Az üvegházhatású gázkibocsátásukat 2017-ben az előirányzottnál nagyobb mértékben csökkentettük.
Az ÜHG-kibocsátásunk csökkentése 2015 óta tonnában
174 ezer
Az ÜHG-kibocsátásunk csökkentése 2015 óta tonnában

Tekintse meg videónkat

Harold Jones, ügyvezető alelnök (Eaton Business System és Fenntarthatóság) ismerteti, hogyan dolgozunk ügyfeleinkkel azon, hogy egészségesebbé tegyük bolygónkat.

Carbon Disclosure Project válasz

2006 óta válaszolunk a CDP klímaváltozási kérdőívre, és folyamatosan magas pontszámot kaptunk a jelentésünkre. A CDP, korábban Carbon Disclosure Project néven ismert nonprofit szervezet, amelynek weboldala a vállalati üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó adatok legnagyobb nyilvános tárháza a világon. Arra biztatjuk beszállítóinkat is, hogy számoljanak be kibocsátásaikról a CDP Supply Chain Programon keresztül. Legfrissebb nyilvánosan elérhető jelentésünk adatai az alábbiakban találhatók.

Hitelesítés

Az Eaton üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos adatait egy független minősítő szervezet ellenőrzi. A hitelesítés magában foglalja az 1. kör hatálya alá eső kibocsátások „ésszerű” bizonyossági szintjét (a vállalat tulajdonában álló vagy a vállalat által ellenőrzött közvetlen forrásokból származó kibocsátások) valamint a 2. kör hatálya alá eső kibocsátásokat (olyan termékekből vagy forrásokból, amelyek potenciálisan üvegházhatást okozó gáz kibocsátással járnak, főként villamosenergia-vásárlásból). A beszállítóink kibocsátásaihoz kapcsolódó kibocsátásaink (scope 3) ellenőrzése magában foglalja a CO2 egyenérték kibocsátásuk korlátozott szintű garantálását. A legfrissebb, nyilvánosan elérhető adataink és a hitelesítési nyilatkozatunk itt található.