Az Eaton kötelességének érzi, hogy csökkentse tevékenysége és termékei környezeti hatását, és folyamatosan javítsa környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkahelyi biztonsági (EHS) teljesítményét. Minden munkavállaló felelőssége, hogy megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályzatunknak.
Ebből a célból az Eaton egy egységes intézkedéscsomagot alkalmaz az egész világon az energia- és vízfogyasztás, a hulladékkezelés terén és a munkavállalók biztonsága érdekében.
Az Eaton egyik irányítási rendszere a MESH (Környezetvédelem, Biztonság, Egészség és Biztonság), amely egy globálisan alkalmazott, egységes rendszer, amely a korábban különálló programokat egyetlen integrált irányítási rendszerben foglalja össze. Az Eaton valamennyi létesítménye a világon következetesen dolgozik céljaink elérésén, mindenütt ugyanazokat a mutatókat alkalmazva, ugyanazokat a célokat tűzve ki, azonosítva és megosztva a bevált gyakorlatokat. Ami a legfontosabb, hogy a rendszer az egyes különálló tevékenységeket egyesíti és a munkavállalók közös felelősségévé teszi. A munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányításunkat úgy dolgoztuk ki, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 14001 és az OHSAS 18001/ISO 45001 szabványoknak. Munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszerünk az alábbiakat tartalmazza:
Elem |
A szabályzat hatálya |
Tervezés |
Olyan intézkedések bevezetése, amelyek segítségével fenntartható és javítható az adott telephely EHS hatáskörén belüli gyakorlat, a változó körülményeknek megfelelően. |
Ellenőrzés és felülvizsgálat |
Az adott telephely EHS-teljesítményének mérése, nyomon követése és értékelése. |
Biztonság |
Biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Ez a következőket tartalmazza: belépésellenőrzés, biztonsági rendszerek, tervezés, oktatás, utazás és reporting. |
Jogszabályi és szabványmegfelelés |
Az iránti elkötelezettségünk rögzítése, hogy eleget tegyünk a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítsük a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. A megfelelőségi és biztonsági szabályaink nemcsak az Eaton munkavállalóira, hanem minden harmadik félre is vonatkoznak, akik az Eaton telephelyein bármilyen tevékenységet végeznek, legyenek ezek beszállítók, szerződött partnerek, vevők, látogatók vagy kölcsönzött munkaerő. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Légszennyezés kezelése és minimalizálása |
Az Eaton minimális követelményeink rögzítése az Eaton létesítményei által kibocsátott légszennyező anyagok kezelésével kapcsolatban. Az Eaton telephelyeinek üzemeltetése során minimalizálni kell a levegőbe kerülő káros anyag mennyiségét és hatását, valamint e tekintetben is folyamatosan gondoskodni kell a hatóságilag előírtaknak megfelelő működésről. |
Energiagazdálkodás és az energiafogyasztás minimalizálása |
Az energiagazdálkodással kapcsolatos követelmények és teljesítménycélok rögzítése. Az energiateljesítmény optimalizálásának két előnye van: a) az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának és az energiafogyasztáshoz kapcsolódó egyéb környezeti hatásoknak a csökkenése; és b) az energiával kapcsolatos üzemeltetési költségek csökkenése az Eaton létesítményeiben. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Vízgazdálkodás és természetvédelem |
Szabályozza a vízhasználatot annak érdekében, hogy a telephely megfeleljen az összes szabályozó követelménynek, és minimalizálja a szennyvízkibocsátás esetleges hatásait a közösségre és a környezetre. |
Csapadékvíz-kezelés |
Intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy az ipari tevékenységeknek minél kisebb mértékben legyen kitéve a csapadékvíz. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Hulladékgazdálkodás és -minimalizálás |
Az ártalmatlanított vagy újrahasznosított hulladékok vagy melléktermékek kategorizálása és kezelése, ideértve a gyártóberendezések ártalmatlanítását vagy újrafelhasználását az Eaton létesítményeiben. Ezen túlmenően a hulladékgazdálkodásnak tartalmaznia kell a keletkező hulladék csökkentésének célját, ezáltal minimalizálva a telephely hulladék-lábnyomát. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Vegyszerek kezelése |
A vegyszerek mind az Eaton, mind az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelő kezelésének rögzítése. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Veszélyes anyagok szállítása |
Átfogó irányítási folyamat létrehozása minden telephelyen, külön személyzeti feladatkiosztással együtt, a veszélyes anyagok/veszélyes áruk szállításának biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő kezelése érdekében. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Alvállalkozók EHS menedzsmentje |
Az alvállalkozók környezeti, egészségügyi és biztonsági teljesítményének irányítására vonatkozó minimumszabályok meghatározása. Ezek a szabványok összhangban vannak a vállalat elkötelezettségével az EHS teljesítménye folyamatos javítása iránt. |
A járművezetők és a járműpark biztonsága |
Azon munkavállalók kijelölése, akik diszponálnak a vállalati járművek felett, illetve időnként vezetik azokat. |
A hőkezelés biztonsága |
A minimális teljesítménykövetelmények rögzítése a vasötvözetek kezelésére szénnel terhelt atmoszférát alkalmazó kohók biztonságos üzemeltetéséhez. |
Nyomásvizsgálat és nyomástartó edények, nagy nyomású levegő és sűrített gáz (két elem kombinációja) |
Az üzemi nyomás feletti folyadékokkal vagy gázokkal előállított termékek vizsgálatára vonatkozó minimális követelmények meghatározása. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Folyamatbiztonság |
A zárt helyiségekkel, a gépbiztonsággal, az energiaszabályozással, a tehergépjárművekkel és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos minimális követelmények meghatározása. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Vészhelyzeti készültség, reagálás és kommunikáció |
Az Eaton minden telephelyére érvényes minimális követelmények meghatározása az olyan vészhelyzetekkel kapcsolatos felkészülés, reagálás és kommunikáció tekintetében, amelyek EHS-kockázatot jelentenek, fennakadást okozhatnak az üzletmenetben, illetve helyszíni evakuálást vagy elszállásolást tehetnek szükségessé. |
| Elem | A szabályzat hatálya |
Ergonómia |
Azon területek azonosítása, amelyeken léteznek ergonómiai kockázati tényezők. Az ergonómia a munkaállomás-tervezés optimalizálásának folyamata, amely minimálisra csökkenti a munkatársak kockázati tényezőit, kiküszöböli az extra erőfeszítéseket és a fölösleges mozgást, valamint maximalizálja a termelékenységet és a hatékonyságot. |
Kitettség értékelése és ellenőrzése |
Kockázatértékelés, a változáskezelés és a rutinellenőrzések elvégzésére szolgáló folyamatok meghatározása a kitettségi kockázatok azonosítása és felismerése érdekében. |
Esetek kivizsgálása és egészségügyi menedzsment |
Minimális követelmények rögzítése a következő három területen: (i) az EHS-események jelentési és kivizsgálási folyamata; (ii) egészségügyi menedzsment; (iii) a munkavállalók kárrendezése munkahelyi balesetek esetén. |
Zaj- és hallásvédelem |
Az Eaton valamennyi telephelyére vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása a munkavállalókat érő zajterheléssel, a munkahelyi zaj értékelésével, a munkavállalók veszélyes zajszint elleni védelmével és hallásvizsgálatával kapcsolatban. |