Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Pozitív hatású termékek

Termékek, amelyeknek célja van

Tudjuk, hogy ügyfeleink is arra törekednek, hogy minél inkább megkíméljék a Föld erőforrásait, és a lehető legalacsonyabbra csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat. Azt is tudjuk, hogy sok ország nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy 2050-ig 80%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

A világ minden táján segítünk abban, hogy ez lehetséges legyen.

fast driving green bus

Tisztább, megbízhatóbb energia

Termékeink hozzájárulnak a környezetbarát energia arányának növeléséhez az áramellátásban, valamint az energia hatékony áramlásához és felhasználásához. Megoldásaink segítenek csökkenteni a levegőben lévő szennyező anyagok és az atmoszférában lévő üvegházhatású gázok mennyiségét. Számos olyan komponenst gyártunk, amelynek segítségével növelhető a megújuló energiaforrások aránya a közüzemi áramellátásban, többek között vízerőművekhez, szélturbinákhoz és koncentrált napenergia-rendszerekhez. Mikrogrid-technológiánk egy közös rendszerbe integrálja a decentralizált forrásokból - generátorok által, nap- és szélerőművekből és energiatároló rendszerekből - származó villamos energiát, így optimalizálja a rugalmas és független energiaellátást és -felhasználást. Akár a hálózattal párhuzamosan, akár önmagában használva, a mikrogrid segít fenntartani a rendszer stabilitását terhelésszabályozással és csúcskiegyenlítéssel.

A Power Africa kezdeményezés részeseként 2030-ig több mint 30 000 megawatt tisztább energiához biztosítunk hozzáférést Afrikában.
30 ezer
A Power Africa kezdeményezés részeseként 2030-ig több mint 30 000 megawatt tisztább energiához biztosítunk hozzáférést Afrikában.
Ma a világ lakosságának csupán 85%-a számára természetes az alapvető áramellátás.
85
%
Ma a világ lakosságának csupán 85%-a számára természetes az alapvető áramellátás.
Az ENSZ Agenda for Sustainable Development célja, hogy 2030-ra a világ teljes népessége hozzájusson elektromos áramhoz.
100
%
Az ENSZ Agenda for Sustainable Development célja, hogy 2030-ra a világ teljes népessége hozzájusson elektromos áramhoz.

Nap-és szélenergiai megoldások

Hatékony folyadékhűtés

Manapság egyre több gyártó alkalmazza a folyadékhűtést, mivel a folyadék sokkal hatékonyabban vezeti a hőt, mint a levegő, így - hála a stabil hőmérsékletnek - a rendszerelemek biztonságosan és hatékonyan működhetnek. 2018-ban hoztuk piacra új, alumínium lapos felületű tengelykapcsolóinkat, amelyeket olyan körülményekhez terveztünk, ahol magas a vibráció és magas a hőmérséklet: például a szélturbinák és a napenergia-berendezések elektromos szekrényeihez. Ezek a kuplungok kiegészítik a meglévő hőkezelő tengelykapcsolóinkat és más folyadékszállító termékeinket. Ezt a portfóliót kifejezetten a legproblematikusabb alkalmazások karbantartásának csökkentésére, nagyobb arányú rendelkezésre állására és jobb hűtési hatékonyságára terveztük.

Hidraulikus dőlésszög-szabályozó a megújulóenergia-termelés optimalizálására

Szélturbinákban az Eaton hajtóművei, a vezérlőszelepek és hidraulikus hengerek együttesesen optimalizálják a turbinalapátok dőlésszögét, ezáltal optimalizálják az energiatermelést és korlátozzák a turbinaszerkezet terhelését. Hidraulikus tárcsa- és nyeregfékeink lehetővé teszik a turbinák biztonságos és teljes leállítását.

Hidraulikus szelep- és tömlőtechnológiánkat nagy, koncentrált napenergia-erőművekben használják a napelemek szögének a napsugarakhoz igazítására. A hidraulika hajtásként történő felhasználása és a pozicionáló technológia pontos, kicsi és gyakori mozgásokat tesz lehetővé extrém - például szeles és poros - körülmények között is.

40
%
A napenergiából előállított villamos energia százalékos növekedése 1990 óta
24
%
A szélenergia felhasználásával előállított villamos energia százalékos növekedése 1990 óta
1/4
A megújuló energia a világ energiatermelésének csaknem 25% -át teszi ki

A fenntartható mobilitás felé

2030-ra közel 2 milliárd jármű lesz úton, és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint ezekből 125 millió lesz elektromos. A 2018-ban elindított eMobility üzletágunk elektromos, hibrid és üzemanyagcellás haszongépjárművekhez gyárt technológiákat. Legyen szó távolsági fuvart teljesítő tehergépjárműről, gyakran megálló áruterítő járműről vagy egy nagyváros ingázóit szállító autóbuszról, mindegyikre gondoltunk azokkal a technológiánkkal, amelyek a teljesítmény befolyása nélkül javítják a hatékonyságot és a biztonságot. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a közeljövőben a járművek túlnyomó többsége továbbra is belső égésű motorokkal fog működni, ezért változatlanul dolgozunk a kipufogógázok, például a dinitrogén-oxid kibocsátását és a járművek üzemanyag-fogyasztását csökkentő megoldásokon.

A közlekedés villamosítása

Olyan komponenseket tervezünk, amelyek segítségével növelhető a villamos járművek hatékonysága, és hosszabb akkumulátor-üzemidő érhető el, miközben az akkumulátorok élettartama is nő. A villanyautók motorjai egyre magasabb feszültségtartományúak, ezért fontos, hogy az áramvédő komponensek kapacitása is megfelelő legyen. Amellett, hogy erről gondoskodunk, intelligensebbé tesszük az elektromos járműveket azáltal, hogy rendszerekhez csatlakoztatjuk őket. Az intelligens jármű adatokat szolgáltat, melyek birtokában optimalizálható az energiafogyasztása, és kommunikálni is tud a vezetővel.

  • A nagyteljesítményű, nagyfeszültségű és csekély tömegű inverterek hatékonyan továbbítják az energiát az akkumulátortól a kerekekig, és nagyobb hatótávolságot tesznek lehetővé.
  • A Bussmann series biztosítói akár tízszer gyorsabban oldanak, így segítik az áramkörök védelmét nagy hibaáram esetén.
  • A nagyfeszültségű DC/DC átalakítók lehetővé teszik az ügyfelek számára a biztonságos és stílusos utazást, átalakítva a nagy feszültségeket kis teljesítményű, nagy teljesítményű szórakoztató informatikai és biztonsági rendszerekké.
  • Az intelligens energiaelosztó egységek biztonságosan és megbízhatóan továbbítják az energiát oda, ahová kell. Az intelligens egységek megjósolják a biztosító élettartamát, sőt előre figyelmeztetik a jármű vezetőjét a várható energiavesztésről, és bekapcsolnak egy olyan üzemmódot, amelynek segítségével a járművezető biztonságosan elérhet a legközelebbi szervizbe.
  • Az elektromos járművekhez gyártott váltóink javítják a teljesítményt meredek hegymenetben, lehetővé téve a villanymotorok hatékonyabb működését.
  • 48 voltos hibrid rendszerünk összegyűjti az energiát fékezés és gurítás közben, javítva az üzemanyag-takarékosságot hosszú és rövid utak során, valamint a hálófülke hűtését forró éjszakákon.

Hatékonyabb belsőégésű motorok

A jármű-villamosításban betöltött szerepünk mellett vannak termékeink a belsőégésű motorok hatékonyabbá tételére is. Ilyen például a dízel henger kikapcsolás és a változtatható szelepműködtető technológiáink. Mindkét technológiával csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás 5-25 százalékkal. Egy másik technológia a TVS EGR szivattyúnk, amelyet üzemanyag-megtakarításra terveztünk, megfelel az új globális kibocsátási előírásoknak. A Cummins-szal közös vállalkozásunkkal, az Eaton Cummins Automated Transmission Technologies-zal kifejlesztettük a Procision dugattyús tengelykapcsolót, amely akár nyolc százalékkal jobb üzemanyag-fogyasztást eredményez, mint egy versenyképes nyomatékváltó automatikus sebességváltó. Ezenkívül a kenőolaj cseréjének intervalluma is háromszor hosszabb, mint a versenytárs termékeknél (240 000 km vs. 80 000 km).

Előre láthatólag ennyi elektromos jármű lesz forgalomban 2030-ra
125 m
Előre láthatólag ennyi elektromos jármű lesz forgalomban 2030-ra
A telematika segítségével a flottatulajdonosok évente akár 20%-kal csökkenthetik a karbantartási és anyagköltségeiket.
20
%
A telematika segítségével a flottatulajdonosok évente akár 20%-kal csökkenthetik a karbantartási és anyagköltségeiket.
Hibrid villamosenergia-rendszereink a haszongépjárművek számára akár 70%-kal is csökkenthetik a széndioxid-kibocsátást.
70
%
Hibrid villamosenergia-rendszereink a haszongépjárművek számára akár 70%-kal is csökkenthetik a széndioxid-kibocsátást.

Mezőgazdasági termelékenység és tiszta víz

2050-re a világ lakossága meghaladja majd a 9,8 milliárdot. Ezzel még nagyobb nyomás nehezedik majd az amúgy is problematikus élelmiszertermelésre és a vízkészletekre. Termékeink és megoldásaink olyan gépek gyártását teszik lehetővé, amelyek növelik a mezőgazdasági termelékenységet és a betakarítás hatékonyságát, továbbá javítják a terméshozamot. Öntisztító és mechanikusan tisztított szűrőket is készítünk az üledék és más szuszpendált szilárd anyagok eltávolítására, amelyek általában a felszíni és a talajvízben találhatók. A vízminőségi ügynökségek és az ipar egyaránt használják ezeket a szűrőket, amelyek segítségével teljesíthetik a vízgyűjtőhelyek védelmére vonatkozó kötelezettségeiket, és így hozzájárulhatnak a közegészség védelméhez.

Az IoT technológiákat alkalmazó hidraulikus megoldásaink 10-15%-kal csökkentik a cukornád-kombájnok üzemanyag-felhasználását, növelik a termelékenységet, és csökkentik a működési költségeket. A betakarítók kihasználják a fedélzeti szoftverünket, amely lehetővé teszi a gép számára, hogy bemeneti parancsokat fogadjon, értelmezze az érzékelőkből származó adatokat és gyorsan reagáljon. Az adatelemzés valós idejű járművezérlést és teljesítményt nyújt, nagyobb arányú rendelkezésre állást biztosít, csökkenti a termésveszteséget, és optimalizálja a betakarítás hatékonyságát.

A vízszükséglet becsült növekedése 2050-re
55
%
A vízszükséglet becsült növekedése 2050-re
2050-re a világ élelmiszer-termelésének 50%-kal kell növekednie, ahhoz, hogy a világ addigra 9,8 milliárdos lakosságát el tudja majd látni.
50
%
2050-re a világ élelmiszer-termelésének 50%-kal kell növekednie, ahhoz, hogy a világ addigra 9,8 milliárdos lakosságát el tudja majd látni.
A mezőgazdaság a globális üvegházhatást okozó gázok mintegy 13,5 százalékáért felelős
13,5
%
A mezőgazdaság a globális üvegházhatást okozó gázok mintegy 13,5 százalékáért felelős

Kézlenyomat-eszközünk

A kézlenyomat egy viszonylag új koncepció, amelyet a szervezet közvetett irányításában vagy a szervezeten kívül teljesített intézkedések előnyeinek mérésére fejlesztettek ki. A MIT fenntarthatósági és egészségügyi kezdeményezésével a nettó pozitív vállalkozás számára (SHINE) együttműködve kidolgoztunk egy kezdeti kézlenyomat-eszközt az új termékek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésének kiszámításához, amelyeket ügyfeleink használnak a meglévő termékekhez viszonyítva.

Termékeinknek szénmentesítésre gyakorolt ​​pozitív hatásának mérésére a legpontosabb módszer az, hogy összehasonlító életciklus-értékelést készítünk minden új innovatív termékünkre egy alternatívával szemben, figyelembe véve az egyes eladott termékekre vonatkozó egyedi alkalmazási és felhasználási forgatókönyvet. A kézlenyomat-kalkulátor leegyszerűsíti a feltételezéseket és az általános adatokat bizonyos életciklus-fázisokban, miközben növeli a környezet-specifikus adatokat a felhasználási szakaszban, és ezzel növeli a hűséget.

A kalkulátor egyben elsődleges szűrőeszközként is szolgál a fejlesztési lehetőségek azonosításához, a mélyebb vizsgálatokhoz szükséges területek felfedezéséhez, ahol pontosabb modellezésre van szükség, és elősegíti a termékfejlesztési mérnökeink körében a tudatos életciklusban gondolkodást. Az eszköz által szállított eredmények segítenek a nettó pozitív széndioxidszint felé irányítani innovációs portfóliónkat. Jelenleg a kalkulátor tesztelése zajlik innovációs portfóliónkon, mielőtt integráljuk az új termékeink bevezetési folyamataiba.

Míg egy hagyományos teljes életciklus-felmérés több száz órát vesz igénybe, a kéznyomat-eszközünk néhány órán belül elkészíti az értékelést. Ez nagyon fontos számunkra, mivel ügyfeleinket azonnal tájékoztatni tudjuk termékeink környezetvédelmi előnyeiről, és ezekről az előnyökről más érdekelteket is tájékoztatunk.

A SHINE keretrendszer segítségével jobban kiszámíthatjuk termékeink kézlenyomatát vagy pozitív hatását. A kézlenyomat a működésünk hatásának és a termékek alkalmazásának hatásának az összevetése. A pozitív kézlenyomatról akkor beszélünk, ha egy termék vagy művelet a szokásosnál nagyobb mértékben csökkenti a levegőre, a vízre vagy a talajra gyakorolt ​​hatást, vagy a szokásosnál nagyobb mértékben javítja az egészséget.