Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Jelentések és közzétételek

Fenntarthatósági jelentések és közzétételek

Az alábbi forrásokból tájékozódhat eredményeinkről, a környezet és a társadalom iránti elkötelezettségünkről és fenntarthatósági törekvéseinkről. Azért mondjuk el mindezt, hogy megmutassuk, hogyan járulunk hozzá a környezet védelméhez, illetve megfeleljünk az átláthatósággal kapcsolatos elvárásoknak.

ÜHG-adatok független ellenőrzése

Az Eaton üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos adatait egy független minősítő szervezet ellenőrzi. A hitelesítés magában foglalja az 1. kör hatálya alá eső kibocsátások „ésszerű” bizonyossági szintjét (a vállalat tulajdonában álló vagy a vállalat által ellenőrzött közvetlen forrásokból származó kibocsátások), valamint a 2. kör hatálya alá eső kibocsátásokat (olyan termékekből vagy forrásokból, amelyek potenciálisan üvegházhatást okozó gáz kibocsátással járnak, főként villamosenergia-vásárlásból). A beszállítóink kibocsátásaihoz kapcsolódó kibocsátásaink (Scope 3) ellenőrzése magában foglalja a "korlátozott" szintű CO2 egyenérték kibocsátás garantálását. A legfrissebb, nyilvánosan elérhető adataink és a hitelesítési nyilatkozatunk itt található.

ÜHG-adatok független ellenőrzése

Az Eaton Zero Waste to Landfill Programjának („NUHU”) adatait egy független minősítő szervezet ellenőrzi. Az ellenőrzés magában foglalja az "ésszerű" szintű biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a „NUHU” tanúsítással rendelkező Eaton telephelyek megfelelnek adott kritériumoknak. A legfrissebb, nyilvánosan elérhető adataink és a hitelesítési nyilatkozatunk itt található.

EHS tanúsítás

Az ISO 14001:2015 meghatározza a környezetirányítási-rendszer azon követelményeit, amelyeket a szervezet használhat környezeti teljesítményének javítására. Az Eaton négy ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, eggyel az Electrical és három másikkal az Industrial, az Aerospace, a Hydraulics és a Vehicle üzletágakra. Ez a négy tanúsítvány 181 telephelyre vonatkozik, ami a telephelyeink összesen 81%-át jelenti.

OHSAS tanúsítvány

Az OHSAS 18001 a munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszerek nemzetközi szabványa. Meghatározza a hatékony OH&S menedzsment kereteit, magába foglalva a kockázatkezelés és a jogi megfelelés minden szempontját. Az Eaton Vehicle Group tanúsítványa 16 gyártóhelyünkre érvényes.