Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Kutatás, fejlesztés és innováció

Innováció a pozitív hatások érdekében

Számos ügyfelünk tűzi ki maga elé azt a célt, hogy radikálisan csökkentse környezeti hatását, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítünk nekik csökkenteni ökológiai lábnyomukat. Olyan innovatív termékeket és megoldásokat fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik ügyfeleink számára az erőforrások megóvását és az üzemanyag-felhasználás és károsanyag-kibocsátás csökkentését. Az IoT-nek köszönhetően ezen kívül lehetővé válik ügyfeleink számára az intelligens energiagazdálkodás — mindez a megbízhatóság, a tartósság és a biztonság növelése mellett.

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz igazított tiszta technológiai innováció

Innovációs stratégiánk hozzájárul a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiák és megoldások iránti elkötelezettségünk megvalósításához. Az ENSZ által elfogadott négy fenntartható fejlődési célhoz igazodó megoldásaink választ adnak a globális fenntarthatósági kihívásokra.

  • Tiszta víz és szennyvízkezelés
  • Megfizethető és tiszta energia
  • Ipar, innováció és infrastruktúra
  • Fenntartható városok és közösségek

A környezeti hatásokat nem tartóztatják fel az államhatárok. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legjobb globális állampolgárok legyünk, és másoknak is segítsünk céljaik elérésében.

551 Mió USD
Az általunk kutatásra és fejlesztésre fordított összeg 2020-ban
>10ezer
Nemzetközi hálózatunk 6 innovációs központból és több mint 10 000 mérnökből áll
3 Mrd USD
A fenntartható megoldások létrehozására eszközölt K + F beruházásaink 2030-ig

Positive Impact Framework (PIF)

Annak biztosítására, hogy minden Eaton termék jobb legyen az elődjénél, mérnökeinket arra kérjük, hogy a tervezési fázisban töltsenek ki egy PIF (Positive Impact Framework) értékelést. Ez lehetővé teszi számukra, hogy újra megvizsgálják a termékeket egy másik szemszögből, és értékeljék a fenntarthatóság hat kulcsfontosságú vetületét:

  • Ökológiai lábnyom
  • Emberi és ökológiai toxicitás
  • Hatékonyság a használat során
  • Biztonság és megbízhatóság
  • TCO
  • Társadalmi-gazdasági haszon

Keretrendszerünk számos fenntarthatósági tényezőt vesz figyelembe, többek között a nyersanyagokat, az energiahatékonyságot, az újrahasznosíthatóságot és még sok mást.

Design for the Environment (Környezetbarát tervezés — DfE)

A körkörös gazdaság lényege a hulladék és a szennyezés eliminálása, továbbá a természeti erőforrások optimalizált felhasználása. Gyártási folyamataink követik ezeket az elveket.

Például fejlesztünk megoldásokat elektromos járművek használt akkumulátorainak újbóli felhasználására is, ezzel meghosszabbítjuk élettartamukat, mielőtt újrahasznosítanák őket. A Nissan elektromos járművek használt lítium-ion akkumulátorait használjuk az xStorage energiatároló rendszerünkben. Az amszterdami Johann Cruijff Aréna xStorage rendszerének egy részét például 63 Nissan Leaf újból felhasznált akkumulátora teszi ki.

A Transfer Switch Monitor 900-zal a meglévő berendezés könnyen és olcsón modernizálható, hogy ne legyen szükség a teljes berendezés cseréjére. Így meghosszabbítható a berendezések hasznos élettartama, és megelőzhető a fölösleges hulladéktermelés.

A terméktervezés folyamata során mindvégig szem előtt tartjuk a környezetvédelmi szempontokat. A Design for the Environment (DfE) elv fő célja, hogy csökkentsük a termék teljes környezeti hatását az életciklusa során, a gyártástól a forgalmazáson át egészen az újrahasznosításig. Négy elv vezérel bennünket a döntéseinkben: az energiahatékonyság, az erőforrás-hatékonyság, az újrahasznosítás és a szabályozások betartása. Az ISO 14040 és 14044 szabványoknak megfelelő, egyre nagyobb választékban rendelkezésre álló termékek potenciális környezeti hatásainak kiszámítására az Életciklus-elemzést (LCA) használjuk.

Kapcsolódó kulcsfontosságú fenntarthatósági témák