Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Vízhasználat

Tudatos vízgazdálkodás

A világ víz iránti kereslete egyre nő. Folyamatosan csökkentjük vízfogyasztásunkat és felelősségteljes vízgazdálkodási gyakorlatokat vezetünk be. A legtöbb folyamatunk nem különösebben vízigényes, de van több olyan tevékenységünk, amelyhez elengedhetetlen a víz. A működési területünk egyre több pontján problémát jelent a megfelelő vízellátás, ezért az kockázati tényező a számunkra.
2015 óta 331 ezer köbméterrel csökkentettük a vízfogyasztásunkat.
331 ezer
2015 óta 331 ezer köbméterrel csökkentettük a vízfogyasztásunkat.
2018-ban a 2015-ös bázishoz képest 6,4%-kal csökkentettük a vízfogyasztásunkat.
6,4
%
2018-ban a 2015-ös bázishoz képest 6,4%-kal csökkentettük a vízfogyasztásunkat.
A 2015 óta általunk megtakarított vízzel 150 olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni.
150
A 2015 óta általunk megtakarított vízzel 150 olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni.

Hogyan mérjük a sikereinket?

Éves vízfogyasztás-csökkentési célokat határozunk meg, és ezek elérése céljából különösen nagy figyelmet szentelünk a legnagyobb vízfelhasználóinkra és azokra a területekre, ahol problematikus a vízellátás. Nem fogyasztunk nagy mennyiségű vizet, és igyekeztünk telephelyeinken csökkenteni a vízfogyasztást. Évente értékeljük vízgazdálkodási szokásainkat, mérjük és riportoljuk a létesítményeink vízgazdálkodási eredményeit.