Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

A holnap energiamegoldásai épületek számára már ma

Egy vállalkozás sikere az infrastruktúrán és a munkatársakon múlik.

Tudjon meg többet arról, hogyan gondoskodhat termékeink és szolgáltatásaink segítségével munkatársai, munkaeszközei és üzleti jóhíre védelméről, hogyan csökkentheti energiafelhasználását és finomíthatja berendezése kialakítását.

Védje az emberéleteket, a vagyontárgyakat és az üzleti jóhírét

Gondoskodjon megbízható energiaellátásról a folyamatos működés érdekében, és segítsen védelmet nyújtani mindenkinek, aki az épületben tartózkodik, a mindennapi üzleti, karbantartási és üzembehelyezési tevékenységek során, illetve vészhelyzet esetén. Amikor megosztjuk Önnel a szabályozással és az építési előírásokkal kapcsolatos tudásunkat, oktatásokat tartunk a legújabb biztonsági gyakorlatokról, energiaauditokat tartunk és egyéb szolgáltatásokat nyújtunk, valamint lehetővé tesszük Önnek, hogy üzleti vállalkozása irányítására koncentrálhasson.

 

Ki felelős a tűzvédelemért?

A tűzvédelem hatalmas felelősség, amellyel nem szabad könnyelműsködni. Az épülettulajdonosoknak tisztában kell lenniük a kockázatokkal és enyhíteniük kell azokat. Különösen igaz ez a toronyházak és más magas kockázatú épületek esetében. A legjobb, ha megbíz egy tűzvédelmi szakértőt a tűzveszélyességi kockázatelemzéssel, és igénybe veszi a tanácsadását a legmegfelelőbb megoldások és technológia tekintetében. Az előírtnál is magasabb fokú biztonság az Eatonnel - különösen a kiemelten kockázatos helyzetekben.

Rugalmasság és fenntarthatóság a tervezéstől az építésen át az üzemeltetésig

Védje létfontosságú beruházásának jövőbeli értékét, és gondoskodjon róla, hogy épülete hűen tükrözze mindazt, amit az Ön márkája kifejez. Egyedi, energiatakarékos termékeinkkel segítünk Önnek megvalósítani elképzeléseit, továbbá csökkenteni költségeit és vállalata karbonlábnyomát. Velünk olyan rugalmasan tervezheti berendezéseit, hogy azok ne csak a ma, hanem a holnap igényeinek és előírásainak is megfeleljenek. Innovatív megoldásaink a lehető legnagyobb funkcionalitást és produktivitást teszik lehetővé optimális helykihasználás mellett.

 

Csökkentse a kockázatot a projekt időben történő kivitelezésével és szakértelemmel

A kockázat csökkentése az építkezés és az üzembe helyezés során lehetővé teszi, hogy a lényegre összpontosítson - az üzleti vállalkozásra. Használja szakértelmünket, helyi támogatásunkat és kiterjedt forgalmazó hálózatunkat, hogy hozzájusson a szükséges termékekhez és szolgáltatásokhoz, amikor szüksége van rájuk. A munkaerő takarékos telepítésű termékek tervezésétől a helyi projektmenedzsmenten át az értékesítés előtti és az értékesítés utáni szolgáltatásokig és támogatásig minden segítséget megadunk Önnek, hogy elérje a kitűzött projektcélokat, sőt akár túl is teljesítse azokat.

 

  • Iparági kitekintés

    Tudjon meg többet arról, hogyan tudunk Önnek segíteni folyamatai optimalizálásában. Fedezze fel tudásközpontunkat!
    Tudjon meg többet