Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Ha az emberek és vagyonuk védelméről van szó, nincs helye a kompromisszumoknak.

Szakértőink szívesen segítenek Önnek megteremteni a lehető legnagyobb biztonságot vészhelyzet esetén.

A technológiailag komplex épületek és a gyakran nehezen nyomonkövethető munkaerő miatt a biztonságos evakuálás mára üzleti szempontból kritikus kérdéssé vált. Ha eddig még nem aktualizálta az evakuálási eljárásokat, itt az ideje.

Észlelés. Riasztás. Evakuálás.

A kereskedelmi és ipari épületek biztonságos evakuálásának tervezése az összetett kockázatok és a szigorú szabályozások miatt nagy kihívást jelent az épülettulajdonosok és üzemeltetők számára.  

Az egyre komplexebb városi környezet egyre több különböző biztonsági veszélyt rejt, ezért az épületek tulajdonosainak és üzemeltetőinek újra kell értékelnie az élet- és vagyonvédelmi módszereket.

Figyelembe kell venni az épületetet látogató emberek lehetséges életkorát és egészségi állapotát. Vészhelyzet esetén fokozódik a pánik, és a döntésképesség is korlátozott. Emiatt tumultus alakulhat ki, és a fejetlenségben előfordulhat, hogy az emberek olyan helyre menekülnek, ahol egyáltalán nincsenek biztonságban. 

Egy épület biztonságos kiürítése még nagyobb kihívást jelent, ha a látogatók nagy része nem ismeri az épület alaprajzát és a menekülési útvonalakat, különösen olyan nagy, komplex és zsúfolt helyeken, mint a pályaudvarok, a bevásárlóközpontok, a repülőterek, a stadionok, a középületek vagy a szabadidős létesítmények.

Az épülettulajdonosok és üzemeltetők felelősek az épület, az épületben tartózkodók és az épületben folytatott tevékenység biztonságáért. A szükséges lépések elmulasztása szélsőséges esetben emberek életét követelő katasztrófához is vezethet. A mulasztás emellett anyagi, jogi és működési kockázatot is jelenthet.

Evakuálás

Elengedhetetlen, hogy ismerje a kiürítési terveket és folyamatokat. A következő cikkek segítenek naprakésznek lenni.

Adaptív evakuálás

Válassza a biztonságosabb, gyorsabb evakuálást, melyet csak a legkiválóbb menekülésiútvonal-jelző technológia tud biztosítani.
X
Download Close