Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

Hogyan feleljünk meg a vészvilágításra vonatkozó előírásoknak?

A vészvilágításra vonatkozó szabványelőírások

A szabványok és előírások kombinációja biztosítja, hogy a vészvilágítás megfeleljen a célnak, és a biztonság minden szempontját lefedje. Hatékony módja a minőség, a megbízhatóság és a megfelelőség biztosításának, ha egy harmadik fél tanúsítja a rendszert.

A megfelelőség egyik legfontosabb eleme az MSZ EN 50172 (EN50172) szabvány. Ez a szabvány meghatározza az adott helyiség normál világításának részbeni vagy teljes kiesése esetére a vészvilágításra vonatkozó követelményeket. Kimondja, hogy a normál világítási rendszer üzemzavara esetén a tartalékvilágítási rendszernek az alábbi feladatokat kell ellátnia:

  • Egyértelmű jelzéssel kell mutatnia a menekülési útvonalakat.
  • A menekülési útvonalak mentén olyan megvilágítást kell biztosítani, amely lehetővé teszi a biztonságos közlekedést a kijáratok felé és a kijáratokon keresztül.
  • Biztosítania kell, hogy a menekülési útvonalon elhelyezett tűzjelzők és tűzoltó berendezések könnyen magtalálhatók legyenek.
  • Lehetővé kell tennie a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos műveleteket.

Példa az európai szabványok keretrendszerére

Jogalkotás
(jogi követelmény)
Nemzeti tűzvédelmi jogszabályok
Harmonizált EU
alkalmazási szabványok
EN 50172
Biztonsági világítási rendszerek
EN 1838
Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
Harmonizált EU
védett szabványok
EN 60598-2-22
Tartalékvilágítási lámpatestek
EN 62034
Automatikus vizsgálórendszerek
EN 50171
Központi energiaellátó rendszerek

Kijáratjelzők formátuma

Az evakuálás során kulcsfontosságú az idő, ezért a menekülési útvonalakat jelző tábláknak gyorsan láthatónak, érthetőnek és követhetőnek kell lenniük. Az MSZ EN1838:2014 szabvány 4.1 szakasza részletezi ezt a pontot: "A jelzéseket, amelyeket minden vészkijáratnál és a kijárati utak mentén is el kell helyezni, külső vagy belső világítással kell ellátni, hogy egyértelműen megjelöljék a biztonságos pontig vezető kijárati utat". 

Ahol nincs közvetlen rálátás a vészkijáratra, ott világító irányjelző táblát vagy táblák sorozatát kell elhelyezni, hogy segítsen az embereknek eljutni a vészkijárathoz. A jelenlegi bevált gyakorlat az ISO 7010 szabványban meghatározott és 2011-től számos nemzeti szabványügyi testület által elfogadott egységes (MSZ EN ISO 7010) piktogram-formátum.

A legtöbb országban már bevezették a piktogram típusú jelzéseket, vagy folyamatban van a helyi iránymutatások frissítése.

usa-emergency-exit-sign-focus.png
A legszembetűnőbb kivétel az USA, ahol a zölden vagy pirosan világító "EXIT" feliratok az általánosan elterjedt kijáratjelzők.
  Haladás balra Haladás előre Haladás jobbra
Ajánlott jelzések 
MSZ EN ISO 7010 (E002)
Elfogadott jelzések

Régi jelzések

 

A kijáratjelzők színe és megvilágítása

A menekülési útvonal jelzések színét az ISO 3864 szabvány írja elő:

  • A kijáratjelzőknek és elsősegélynyújtó helyre mutató jelzéseknek fehér színűnek kell lenniük, zöld kontrasztszínnel.
  • A fehér-zöld fénysűrűség aránynak 5:1 és 15:1 között kell lennie.
  • A tábla bármely 10 mm-es területének minimális fénysűrűségének nagyobbnak kell lennie, mint 2cd/m.
  • A maximális és a minimális fénysűrűségű területek arányának mindkét szín esetében 10:1-nél kisebbnek kell lennie. 
emergency-lighting-self-contained-example-of-poor-visbility.png
Rosszul megvilágított kijáratjelző
emergency-lighting-self-contained-example-of-good-visbility.png
Jól megvilágított kijáratjelző

Biztonsági lámpatestek elhelyezése a vészhelyzeti evakuálás szempontjából kiemelt pontokon

Minden rendszer tervezésénél ügyelni kell arra, hogy a lámpatestek megvilágítsák a konkrét veszélyforrásokat, a biztonsági berendezéseket és a jelzéseket - az úgynevezett kiemelendő pontokat -, legyen szó vészhelyzeti menekülési útvonal megvilágításáról vagy nyílttéri (pánik elleni) világításról. A tervezés során figyelembe kell venni a szükséges lámpatest típusát és fénykibocsátását is, az MSZ EN 1838:2014 és az MSZ EN 60598-2-22 szabványnak megfelelő módon. Az alábbi ábrán láthatóak azok a kiemelendő pontok, amelyek megvilágításáról gondoskodni kell.

Hét lényeges szempont a biztonsági világítás elhelyezésénél

A következő ábra rámutat a lámpatestet igénylő legfontosabb szempontokra:

points-of-emphasis-for-safety-lights.png

A menekülésjelzők maximális észlelési távolsága

internally-illuminated-exit-sign-200-panel-height.png
Belső megvilágítású tábláknál – 200-szorosa a piktogram magasságának
externally-illuminated-exit-sign-100-panel-height.png
Külső megvilágítású tábláknál – 100-szorosa a piktogram magasságának

A maximális felismerési távolságokra és a fénysűrűségre vonatkozó feltételeket az MSZ EN 1838:2014 szabvány minden biztonsági jelformátumra vonatkozóan részletesen meghatározza. A táblák lehetnek belső megvilágításúak - mint például a kijáratjelző tokozatok vagy az átvilágított jelöléssel ellátott, élvilágítású vészvilágító lámpatestek, amelyek szabályozható megvilágítással rendelkeznek -, vagy lehetnek áramellátás nélküli típusok.

Míg az MSZ EN 60598-2-22 szabványnak megfelelő, belső megvilágítású kijáratjelző táblákat előzetesen tesztelik a megfelelőség biztosítása érdekében, különös gondossággal kell eljárni a külső megvilágításra tervezett táblák esetében. Ebben az esetben 2 méteren belül kell elhelyezni egy biztonsági lámpatestet, és a szorzótényező csak 100. A táblát vészhelyzetben az előlap bármely részén minimális fényerővel kell megvilágítani.

Hogyan tervezzünk vészhelyzeti menekülési útvonalakat

Miután a hangsúlyos pontokat lefedtük, a tervezőknek mérlegelniük kell, hogy szükség van-e további lámpatestekre ahhoz, hogy az útvonalak biztonságos használatához szükséges minimális megvilágítási szintek biztosítva legyenek. Minden menekülési útvonal minden szakaszának legalább két lámpatesttel kell rendelkeznie arra az esetre, ha az egyik meghibásodna.

Világítási szintekre vonatkozó követelmények

A menekülési útvonal középvonalán az EN 1838:2014 szabványban előírt minimális fényerősségre van szükség. A 40:1 maximális és minimális egyenletességi arányt nem szabad túllépni.

Ezt a megvilágítást a rendszer működése alatt és teljes élettartama alatt biztosítani kell. A megvilágítás bizonyos %-ának öt másodpercen belül rendelkezésre kell állnia, majd a tápellátás meghibásodását követő meghatározott időn belül kell rendelkezésre állnia a teljes megvilágításnak. 

escape-route-lighting-requirements.png

Fénytani kialakítás

Hitelesített távolságtáblázatokat vagy megfelelő számítógépes programot kell használni annak meghatározására, hogy szükség van-e a hangsúlyos pontokon lévő lámpatesteken kívül más lámpatestekre is a menekülési útvonalak minimálisan előírt megvilágítási szintjének biztosításához.

Annak biztosítására, hogy a terv mindenkor megfeleljen az előírt szinteknek, az adatokat - a szabványban előírtak szerint - alulméretezik, hogy figyelembe vegyék:

  • a fényerő csökkenését a merülő akkumulátor feszültségének csökkenésével
  • a karbantartott áramkörökben lévő lámpatestek öregedését
  • az elszennyeződés hatását
minimum-illumination-not-met-for-emergency-lights.png
Lámpatestek a hangsúlyos pontokon (a minimális megvilágítás nem teljesül)
building-plan-with-1-lux-minimum-safety-lighting.png
Kiegészítő lámpatest a minimális 1 lux eléréséhez

Nyitott (pánik elleni) területvilágítás

Pánik elleni biztonsági világítást igénylő nyitott térnek minősül egy terület, ha 60 m2-nél nagyobb, ha menekülési útvonal halad át rajta, vagy ha az épület kockázatértékelése során azonosított veszélyek találhatók rajta. A jelenlegi szabvány lényegre törekvő módon határozza mag az olyan rendszerek tervezését és ellenőrzését, amelyek biztosítják az egyenletes világítást, ahelyett, hogy kis számú, nagy teljesítményű lámpatestet használnának.

Világítási szintekre vonatkozó követelmények

Az MSZ EN 1838:2014 szabvány 4.3. pontja a horizontális megvilágításra minimum 0,5 lux értéket ír elő. A peremtől 0,5 m-es sávban nincs ezirányú követelmény. A elhelyezési távolságtáblázat (alábbi példa) vagy egy megfelelő számítógépes program hasonlóképpen használható az adatok meghatározására. Ezt az értéket – a menekülési útvonalak megvilágításához hasonló módon – alul kell méretezni a lámpatestek elhelyezésének meghatározásához.

Lámpatestek egymástól való távolsága

A távolságtáblázatok megadják azokat a fotometriai adatokat, amelyek segítségével biztosítható a vészvilágítási rendszer helyes tervezése és a szükséges megvilágítási szintek teljesítése.

open-area-anti-panic-safety-lighting-example.png

Nagy kockázatú helyszínek

A kockázatértékelés meghatározza a különleges figyelmet igénylő helyszíneket, munkaterületeket. Ezek közé tartozhatnak például a magas kockázatúnak minősített üzemek és gyártósorok vagy a veszélyes folyamatokat irányító vezérlőtermek.

Ezekre a nagy kockázatú területekre vonatkozóan az MSZ EN 1838:2014 szabvány előírja, hogy a vonatkoztatási felületen a megvilágítás nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz szükséges állandó megvilágítás 10%-a, és soha nem lehet kevesebb, mint 15 lux.

Tervezési következmények

A fokozott szintű biztonsági megvilágítást igénylő területek tervezésekor fontos mérlegelni az összes lehetőséget, amelyek között lehetnek átalakított hálózati világítótestek, saját akkumulátoros vagy központi akkumulátoros tápellátású lámpatestek. A legtöbb esetben megoldás lehet, ha magasabb fényáramszorzót (BLF - Ballast Lumen Factors) alkalmazunk.

A vészhelyzeti reakcióidő egy másik kritikus tényező a nagy kockázatú helyszíneken. Ez szükségessé teheti a vészvilágító lámpatestek állandó üzemmódban történő üzemeltetését, vagy alternatívaként volfrámszálas fényszórók használatát. Ha az utóbbit választjuk, fontos szem előtt tartani, hogy a megfelelő egyenletesség szintjét fenn kell tartani.

emergency-lighting-in-high-risk-locations.png

A biztonság iránya

Teljes képet kaphat - töltse le ingyenes vészvilágítási alapismeretek útmutatónkat

Útmutatónkban részletesebben foglalkozunk a vészvilágítás tervezési szempontjaival. Ilyen szempont az előírásoknak való megfelelés, a megvilágítási távolság megfontolása vagy az egyes rendszerelemek kombinálása a teljes rendszer létrehozásához.

Kezdje a vészvilágítás piacvezetőjével

A vészvilágítási termékek piacán vezető szerepet betöltő Eaton több mint 50 éves szakértelemmel rendelkezik - hála a portfóliójába tartozó CEAG, Luminox, Blessing Menvier, JSB, Crompton és Univel márkáknak. Szorosan együttműködünk a nemzeti és nemzetközi iparági szervezetekkel, hogy termékeink ne csak megbízhatóak és energiatakarékosak legyenek, de megfeleljenek a legmagasabb biztonsági követelményeknek és a legszigorúbb jogszabályi előírásoknak is.