Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Adatközpont (white space)

Kezelje az adatközpontot a felülettől a fogyasztásig. Segítünk Önnek abban, hogy minden berendezés, hardver és alkalmazás optimális szinten működjön.

Az adatközpont megbízhatóságának, hatékonyságának és biztonságának finomra hangolása

Az adatközpontok csúcsteljesítményekhez optimalizálása komoly kihívást jelent. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a rendszer minden része megfelelő szinten működjön mind megbízhatóság, mind a hatékonyság és a biztonság szempontjából.

White space megoldások, amelyek növelik a hatékonyságot és csökkentik a TCO-t.

Csökkentse még a kiesés esélyét is

Elég egy néhány másodperces kimaradás is a katasztrófához. Ezért látjuk el az adatközpontokat megbízható elosztó berendezésekkel hálózati áramellátó rendszerekkel és szünetmentes tápegységekkel (UPS) a kiváló minőségű áramellátás bittosítására. 

 

Adatközpont létrehozásakor segíthetünk egy katasztrófa utáni helyreállító program telepítésében is, amely bármely váratlan vészhelyzetben segít megvédeni az adatokat és a hálózatot védelmében, így fenntartható a folyamatos működés. Termékeink nagyobb rendelkezésre állást és megbízhatóságot nyújtanak, és alacsony redundanciát tesznek lehetővé, aminek köszönhetően csökkenthető a leállások száma és ideje.

Állandó magas hatékonyság elérése

Az innovatív, transzformátor nélküli UPS design csökkenti az üzemanyag-fogyasztást a szállítási költségeket, és lényegesen kisebb a helyigénye. Továbbá, az Energy Saver System (ESS), amely az Energy Advantage Architecture része, az iparágban elsőként teszi lehetővé a nagy, háromfázisú UPS-t, amely környezetbarát vagy energiatakarékos üzemmódban is működik, hogy csökkentse a felharmonikusokat, korrigálja a teljesítménytényezőt és az egyensúlyi terheléseket a nagyobb megbízhatóság és hatékonyság érdekében. Power Xpert Insight szoftverünk segítségével elemezheti energiafelhasználási mintáit, és azonosíthatja az energiamegtakarítási lehetőségeket. Szakértelmünk és technológiánk segítségével olyan piacvezető termékeket és szolgáltatásokat hoztunk létre, amelyek a lehető leghatékonyabban használják erőforrásaikat, az áramot, a vizet, az emberi erőforrásokat, a folyamatokat, a helyet és a tőkét.

Védelem az adatok, a berendezések és az emberek számára

Termékeinket azzal a céllal is fejlesztettük ki, hogy segítsenek megvédeni a berendezéseket és az azokon dolgozó embereket. Mert tudjuk, hogy a biztonságnál semmi sem fontosabb. Az adatok, a berendezések és a csapat védelme érdekében ívhiba diagnosztikai tanulmányokat, retrofit programokat és biztonsági auditokat kínálunk. Segítünk az operátorok biztonsági képzésében is. Sőt, prediktív diagnosztikai eszközeink és ellenőrző berendezéseink segítenek megelőzni a hibákat, mielőtt még megtörténnének.
  • White space betekintés

    Tudjon meg többet arról, hogyan tudunk Önnek segíteni adatközpontja white space területének optimalizálásában. Fedezze fel a tudásközpontunkat!
    Fedezzen fel többet!

Kiemelt termékek és szolgáltatások

Kattintson arra a termékre vagy szolgáltatásra, amelyről szeretne többet megtudni, vagy használja a  Termékkeresőt  az adatközpontok számára kínált termékeink megtekintéséhez.
Blade UPS
Blade UPS
Rack teljesítményelosztó egységek (ePDU)
Rack teljesítményelosztó egységek (ePDU)
Flextray kábeltálca
Flextray kábeltálca
Előre konfigurált tokozatok
Előre konfigurált tokozatok
Energiatakarékos rendszer upgrade (ESS)
Energiatakarékos rendszer upgrade (ESS)
PredictPulse távfelügyeleti szolgáltatás
PredictPulse távfelügyeleti szolgáltatás

További alkalmazások és adatközponttípusok

Adatközponttípus

Több bérlős és kolokációs

March 14, 2019
Alkalmazási terület

Hálózati szekrény

March 14, 2019
Adatközponttípus

Hiperskálázás