Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

A megtermelt mennyiség és a hatékonyság növelése intelligens megoldásokkal

Egy gyakorlatilag emberi munkaerő nélküli automatizált környezetben olyan nagy teljesítményű gépekre van szükség, amelyek precízen vezérelhetőek, megbízhatók, hatékonyak és biztonságosak. Különösen a kompakt csomagológépek esetében követelnek a szoros szállítási határidők és a globális piaci nyomás rugalmasságot és gazdaságos tervezést.

A versenyképesség kulcsa a gazdaságos kialakítás és a hozzáadott érték.

Rövidebb termékciklusok Szigorú gyártási követelmények. Szoros szállítási határidők. Egy gyakorlatilag emberi munkaerő nélküli automatizálási környezethez megfelelő gépeket gyártani rendkívül összetett feladat. Szükség van hozzá szakértelemre és a fröccsöntőgépektől a csomagológépekig mindent egyesítő feldolgozó állomások pontos koordinációjára. Ennek a berendezésnek nagy sebességgel kell szállítania, ugyanakkor rendkívül rugalmasnak kell lennie az átálláshoz. A precíz vezérlés, a megbízhatóság, a hatékonyság és a biztonság elengedhetetlen a mai vezető globális gyártók számára.

Különösen a kompakt gépek szegmensében van szükség gazdaságos kialakításra és magas hozzáadott értékre a versenyképességhez. A rövidebb termékciklusok esetén könnyebb betartani a szinte betarthatatlan szállítási határidőket, ezért további versenyelőnyt jelent egy csomagoló vállalat számára, ha van lehetősége csökkenteni a termékciklusokat.

A jövő csomagológépe: intelligens, rugalmas és hálózatba csatlakoztatott

A csomagológépeknek ma már intelligensnek és csatlakoztathatónak kell lenniük, hogy értékes információkat szolgáltassanak a termelékenység és a rendelkezésre állás növelése érdekében. Integrált érzékelővel és a SmartWire-DT intelligens csatlakozási rendszerünkkel felszerelt intelligens vezérlőberendezéseink segítségével rendelkezésére áll a szükséges intelligencia, csökkennek a gyártási költségek és rövidebb piacra kerülési idő.

Kompakt hidraulikus rendszereink csökkentik a gép helyigényét, növelik a gyártási folyamat sebességét, és minimalizálják a hibalehetőségeket. Tartós tömlőink és prediktív felügyeleti rendszereink megelőzik a hibákat. A valós idejű monitoring és az adatok átláthatósága hatékony és proaktív energiagazdálkodást tesz lehetővé. Engedje meg, hogy segítsünk Önnek csatlakoztatni a gépét az IIoT-hez, hogy hozzájuthasson az Ön számára értékes információkhoz.

Több rendelkezésre álló adat - alacsonyabb gyártási költségek

Olvassa el, hogyan segített az Eaton SmartWire-DT vezetékezési rendszere egy vezető brazil csomagológéptervező vállalatnak csökkenteni a gyártási költségeket anélkül, hogy az a teljesítmény, a sokoldalúság vagy a megbízhatóság rovására ment volna.

Kiemelt termékek és szolgáltatások

Mágneskapcsolók
Mágneskapcsolók
Jelzőoszlopok
Jelzőoszlopok
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Frekvenciaváltók
Frekvenciaváltók
Motorvédő megszakító
Lágyindítók
Lágyindítók
Interface-module-for hydraulic-valves-with-smartwire-dt
Hidraulikai egységek (IP65)
eaton-digital-rcd
Digitális áramvédő-kapcsoló
  • Szerviz és támogatás

    Vegye fel a kapcsolatot szervizcsapatainkkal vagy partnereinkkel, hogy legyen hozzáférése különböző műszaki dokumentációkhoz, eszközökhöz és oktatásokhoz.
    MOEM szolgáltatások