Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

A folyadékkezelés hatékonyságának növelése

Az ivóvíz- és szennyvízrendszerek szivattyúzási feladatainál a megfelelő technológia hozzájárulhat az energiahatékonyság javításához és a költségek csökkentéséhez.

Alacsonyabb energiafogyasztás, kisebb mértékű elhasználódás

Számos folyadékfeldolgozó vállalkozás számára a legfontosabb a teljes bekerülési és üzemeltetési költség csökkentése azonos vagy akár nagyobb arányú rendelkezésre állás mellett. Ráadásul a helyi vagy nemzeti hatóságok által előírt szabályozási követelmények további kihívásokat jelenthetnek.

A változó fordulatszámú szivattyúk és az energiatakarékos motorok segítségével komoly változás érhető el.

Korábban az áramlásvezérlést állandó fordulatszámú szivattyúkkal és szelepekkel végezték. Ez magasabb energiafogyasztást és a visszacsapó szelepek vagy csappantyúk elhasználódását vonta maga után. Az energiatakarékos motorokkal felszerelt és változó fordulatszámú hajtások által vezérelt szivattyúk nemcsak lényegesen kevesebb energiát fogyasztanak, hanem csökkentik az áramlásszabályozó eszközök kopását is. Ráadásul a PowerXL DG1 változó fordulatszámú hajtásaink akár 5 szivattyút is képesek önállóan vezérelni, további PLC nélkül.

A vízellátás költségeinek csökkentése

Amikor egy dél-németországi szivattyútelepnek csökkentenie kellett teljes bekerülési és üzemeltetési költségét, az Eaton partnere, az Aquatech úgy döntött, hogy energiatakarékos motorokat és PowerXL DG1 változó fordulatszámú hajtásokat telepít. Ennek eredménye nem csak a 15%-os fogyasztáscsökkentés volt, de még hely is szabadult fel, és a karbantartási költségek is csökkentek.

Tűzoltás a szükséges víznyomással

Tűz esetén emberi élet és vagyon van veszélyben, ezért a tűzoltáshoz elengedhetetlen a megfelelő víznyomás. Az épületek egyes emeletein különböző víznyomással kell oltani a tüzet, ezért a tűzoltószivattyúkat meghajtó PowerXL DG1 frekvenciaváltókat különböző víznyomásokhoz optimalizáltuk. A PowerXL DG1 könnyen konfigurálható, és az ún. tűz-üzemmód lehetővé teszi a meghajtó működését olyan körülmények között is, ahol mások már megbuktak volna.

Megfelelő nyomás a megfelelő időben

Amióta a németországi Schneider Feuerschutz elkezdte a PowerXL DG1 használatát tűzoltó rendszerükben, nemcsak optimalizálhatják a költségeket kisebb generátorok használatával, hanem képesek voltak növelni a megbízhatóságot és csökkenteni a teljes rendszer bonyolultságát.

Kiemelt termékek és szolgáltatások

HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
easyE4
Frekvenciaváltók
Frekvenciaváltók
Motorvédő megszakító
Nyomógombok
Nyomógombok
  • Szerviz és támogatás

    Vegye fel a kapcsolatot szervizcsapatainkkal vagy partnereinkkel, hogy legyen hozzáférése különböző műszaki dokumentációkhoz, eszközökhöz és oktatásokhoz.
    MOEM szolgáltatások