Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

Vészvilágítás

A megfelelő vészvilágítás életmentő lehet: vészhelyzet esetén a segítségével csökkenthető a pánik, biztosítható a szükséges megvilágítás és az épület biztonságos kiürítése. A kereskedelmi épületek esetében nemcsak biztonsági okokból van szükség a vészvilágítási rendszerek kiépítésére és fenntartására, hanem a legtöbb országban jogszabály is előírja azt. Az Eaton több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vészvilágítási rendszerek fejlesztésében. Szorosan együttműködünk a nemzeti és nemzetközi iparági szervezetekkel, hogy termékeink ne csak megbízhatóak és energiatakarékosak legyenek, de megfeleljenek a legmagasabb biztonsági követelményeknek és a legszigorúbb jogszabályi előírásoknak is.

Gyorshivatkozások

A biztonság iránya

Töltse le ingyenes vészvilágítási alapismeretek útmutatónkat

Útmutatónkban részletesebben foglalkozunk a vészvilágítás tervezési szempontjaival. Ilyen szempont az előírásoknak való megfelelés, a megvilágítási távolság megfontolása vagy az egyes rendszerelemek kombinálása a teljes rendszer létrehozásához.