Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

002299
Modellkód: EVB-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Corner plate, for mounting frame profile, CI system

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile fixing element
Catalog Number
002299
EAN
4015080022992
Product Length/Depth
4.2 mm
Product Height
110 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.361 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Catalog Notes
Including fixing sundries
Model Code
EVB-ID

Kiegészítő információk

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
Including fixing sundries
Used with
NZM2...?NA Series, NS2...?NA Series, NZM3...?NA Series, NS3...?NA Series
Horizontal and vertical sections, for the connection of them
Distribution board assembly
Accessory
CI insulated enclosure
NZM2...-NA Series, NS2...-NA Series, NZM3...-NA Series, NS3...-NA Series

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Corner plate for wall-mounting and floor-standing distribution boards
Color
Other
Model
Fastening profile
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly

Technical data - mechanical

Material
Metal

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén