Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

029201
Modellkód: M3-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI43 enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
029201
EAN
4015080292012
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
375 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.492 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
M3-CI43

Kiegészítő információk

Special features
Including 4 captive fixing screws
Used with
CI43: 1 x
CI45: 2 x
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Mounting system

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Mounting plates
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Housing material
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized
Material
Steel
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized
Surface protection
Galvanized
Unit type
Modular system

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén