Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

032721
H-B3-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Shroud for unused terminal, Protection against direct contact., For covering unused terminals on three-phase busbar link B3...-PKZ0

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Shroud for unused terminal
Catalog Number
032721
EAN
4015080327219
Product Length/Depth
12 mm
Product Height
26 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 98494
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
Model Code
H-B3-PKZ0

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W

Features & functions

Functions
For covering unused terminals on three-phase commoning link B3...-PKZ0

Általános információk

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Protection
Protection against direct contact

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén