Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

035130
Modellkód: +AK-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Rotary handle, lockable +AK-PKZ0

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Lockable Rotary Handle
Catalog Number
035130
EAN
4015080351306
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
32 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Model Code
+AK-PKZ0

Features & Functions

Color
Black
Features
Lockable

General

Suitable for
Switch disconnector

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén