Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

036168
BL-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Wall fixing strap with screw, (1 set = 4 units)

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci wall fixing
Catalog Number
036168
EAN
4015080361688
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
15 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.098 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
BL-CI

Kiegészítő információk

Functions
Basic enclosure
For securing Ci enclosures directly to the wall
RAL-number
0
Special features
Each set contains 4 straps.
Suitable for
Securing Ci enclosures directly to the wall
Used with
C148 enclosure
Max. 4 CI43… enclosures
Accessory for enclosure assembly
Ci insulated enclosure
Basic enclosures

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Fixing strap kits
Color
Other
Model
Mounting bracket
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure

Technical data - mechanical

Housing material
Galvanized
Material
Galvanized
Steel
Unit type
Modular system

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén