Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

038909
KNB-T0

Eaton Moeller® series Thumb-grip, black

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Toggle
Catalog Number
038909
EAN
4015080389095
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
26 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
KNB-T0

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Black

Általános információk

Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector
Type
Rotary handle

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén