Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

044264
RCDILE48

Eaton Moeller® series DILE RC suppressor circuit, 24 - 48 AC V, For use with: DILE...

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory RC suppressor circuit
Catalog Number
044264
EAN
4015080442646
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
29 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL File No.: E29184
UL 508
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: none
UL Category Control No.: NKCR2
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
RCDILE48

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Általános információk

Product category
Accessories
Voltage type
AC

Működtetőtekercsek

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén