Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

045463

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, MICROMEC no.F +EZ/S-F

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
045463
EAN
4015080454632
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
When ordering with basic unit
Model Code
+EZ/S-F

Aktor

Actuator color
Silver
Actuator type
Key
Number of switch positions
0

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Functions
Key operation lock mechanism
Locking facility
MICROMEC lock (90°)

Általános információk

Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Type
Locking arrangements
Used with
TM mini cam switches

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén