Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*
Kifutott

046301
Modellkód: VS

Eaton Moeller® series RMQ16 Anti-rotation tab

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Anti-rotation tab
Catalog Number
046301
EAN
4015080463016
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
2 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Guard ring as anti-rotation feature for all RMQ16 actuators
Model Code
VS

Termékjellemzők

Accessories
Anti-rotation tab
Accessory/spare part type
Accessory
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
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén