Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

055882
WSM19-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical / center, L=2325mm

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / center
Catalog Number
055882
EAN
4015080558828
Product Length/Depth
2375 mm
Product Height
25 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
4.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WSM19-ID

Kiegészítő információk

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
Order fixing screws seperately
Used with
For floor-standing distribution boards, 4 panels wide
Section for mounting frame
Distribution board assembly
Ci insulated enclosure

Fő jellemzők

Color
Other
Model
Other
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame

Technical data - mechanical

Material
Steel
Number of 125 mm grid spacings
19
Profile shape
Vertical section (centre)
Surface finishing
Galvanized C section
Unit type
Single unit

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén