Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

082881
CL-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Current limiter, 3p, 63A, 400VAC/100kA, 690VAC/10kA

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Current limiter
Catalog Number
082881
EAN
4015080828815
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
90 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.201 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
Model Code
CL-PKZ0

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
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
8.4 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.8 W

Elektromos jellemző

Rated operational voltage
Max. 690 V
690 V AC
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A

Features & functions

Functions
Short-circuit current limiter
Can be used for individual and group protection

Általános információk

Mounting Method
DIN rail
Mounting position
Next to or behind the motor protective circuit breaker
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 V AC
Type
Motor-protective circuit-breaker, non-auto-protected in order to increase switching capacity

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén