Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

089103
FHF-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Foot, for mounting frame, supported on the floor

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile fixing element
Catalog Number
089103
EAN
4015080891031
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
60 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.425 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
FHF-ID

Kiegészítő információk

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
  • Left and right of SS5-ID base
  • (with SS5-ID1500 also in the center)
Used with
Left and right of SS5-ID base
Fixing to the floor
SS5-ID1500 also in the center
Distribution board assembly
CI insulated enclosure
Accessory

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Stand
Color
Natural color
Aluminum
Model
Other
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly

Technical data - mechanical

Material
Metal

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén