Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

093972
DE-P3

Eaton Moeller® series DE Coupling drive DE-P3

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DE Accessory Coupling drive
Catalog Number
093972
EAN
4015080939726
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
60 mm
Product Width
87 mm
Product Weight
0.075 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DE-P3

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Axis extension
Functions
Conversion of switch to rear mounting switch
Coupling drive

Általános információk

Accessories
Axle shaft
Degree of protection
NEMA Other
Type
Assembly kit
Used with
T5-…/E
T5B…/E

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén