Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

096206
T-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Door, transparent smoky gray, for cap CI43

Általános jellemzők

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci door
Catalog Number
096206
EAN
4015080962069
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
250 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.552 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
T-CI43

Kiegészítő információk

Features
Version as glazed door
Special features
  • Adhesive film for marking the cutout
  • Delivery with fixing screws
  • For increasing the mounting depth by 13.5 mm and the exterior height by 16 mm
  • Opening angle 180°
  • Door hinges can be subsequently changed to left, right, top or bottom.
Used with
CI45…, D…-CI45
CI43…, D…-CI43
Basic enclosure
Accessory for basic enclosures
xEnergy Safety Ci

Fő jellemzők

Accessory/spare part type
Doors
Color
Other
Model
Protective door
Type
  • Accessory for basic enclosures
  • Basic enclosure
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Cover/door type
Transparent, smoky gray
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Material
Plastic
Surface finishing
Untreated
Unit type
Modular system

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén