Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

1000NHG4G
Modellkód: 500V 1000A NH4 FUSE gG

Fuse-link, LV, 1000 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, single indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
1000NHG4G
EAN
5027590427494
UPC
051712295604
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
115 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
2196 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
500V 1000A NH4 FUSE gG

Electrical data

Amperage Rating
1000 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Fuse size
NH4
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Kiegészítők

Suitable for
SD4-S NH Fuse base
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén