Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

10NHM000B-690

Eaton Fuse-link, LV, 10 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
10NHM000B-690
EAN
5027590428941
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
196.667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM

Product specifications

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Kiegészítők

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén