Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

110930
Modellkód: M22-DL-G-K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, green, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
110930
EAN
4015081104598
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
80 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.032 kg
Certifications
DNV
GL
LR
Model Code
M22-DL-G-K10LED-BVP

Termékjellemzők

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
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
0.11 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.45 W
Product category
RMQ-Titan
Suitable for
Illumination

Termékjellemzők exportja

eCAD model

mCAD model

Megfelelőségi nyilatkozatok

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén