Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

111206
Modellkód: BP-U-3S-1000/15-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door and 3-point turn-lock for 3-component system, W = 1000 mm, H = 1560 mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111206
EAN
4015081107674
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
1565 mm
Product Width
1035 mm
Product Weight
17.98 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-U-3S-1000/15-W

Fő jellemzők

Type
Additional equipment
Model
Lock door
Color
White
Traffic white (RAL 9016)

Műszaki adatok - mechanikai

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Flush mounting
Material
Sheet steel
Steel
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
1000 mm

Kiegészítő információk

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén