Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

114026
LS-XAP

Eaton Moeller® series LS Adapter plate, additional fixing, for LS-Titan

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Adapter plate
Catalog Number
114026
EAN
4015081134489
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
4.2 mm
Product Width
30.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
LS-XAP

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Design
2.5 mm thick
Functions
For additional fixing with sideways operation, together with locating plate FS-AT (order separately)

Általános információk

Accessory/spare part type
Flange plate
Degree of protection
IP65
Product category
Accessories
Used with
LS-titan

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén