Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

120731
Modellkód: BPZ-ASB/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition for add-on board, H = 1500 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
120731
EAN
4015081185610
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
1560 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
3.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-ASB/15

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Connector / partition piece
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1500 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén