Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

12OHGMA25
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE

Oil fuse-link, medium voltage, 25 A, AC 12 kV, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, with striker

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage oil fuse
Catalog Number
12OHGMA25
EAN
5027590432764
UPC
051712585514
Product Length/Depth
359 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
2600 g
Compliances
BS 2692-1
ESI 12-8
Certifications
IEC Rated
IEC60282-1
KEMA
Model Code
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE

Elektromos jellemzők

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
40 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
57.8
Voltage rating
12 kV

Termékjellemzők

Application
protection of primary side transformer, and oil-filled fuse switch combination unit
Fuse indicator
with striker
Fuse size
63.5 x 359 mm
Standard
British Standard

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén