Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

139563
Modellkód: DILM225A-XSP(RAC48)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM185A, DILM225A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
139563
EAN
4015081363414
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
48 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.34 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 2389068
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL
Model Code
DILM225A-XSP(RAC48)

General information

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-40 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V

Design verification
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
eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén