Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

147590

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, I/0, Cream

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147590
EAN
4015081440504
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.76 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/12

Kiegészítő információk

Features
Halogen free
Imprint/indication
Characters 0 and 1
RAL-number (Akin)
9001
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Fő jellemzők

Bus system product type
Rocker
Color
Cream white (electro white)
Cream white
Beige
Model
Single rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Degree of protection
IP20
IK00

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén