Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

169030
DXC-EXT-2RO1AO

Eaton DC1 Expansion for DC1 variable frequency drives (2 REL, 1AO)

Általános jellemzők

Product Name
Eaton DXC I/O expansion
Catalog Number
169030
EAN
4015081655236
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
41 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Model Code
DXC-EXT-2RO1AO

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Csatlakozás

Connection
For connecting to the control signal terminals on the DC1
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
Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Bement/Kimenet

Output
1 Analog Output (0 - 10 V, max. 20 mA)
2 Relay Outputs (N/O, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén