Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

169125
DX-NET-PROFINET-2

Eaton DX 2-port PROFINET communication module for DA1 variable frequency drives

Általános jellemzők

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169125
EAN
4015081656059
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole
Model Code
DX-NET-PROFINET-2

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Kommunikáció

Protocol
PROFINET

Csatlakozás

Connection type
Plug-in connection

Design verification

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Accessory/spare part type
Communication module
Degree of protection
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén